785ベアシャーシは、給水車、牽引車、燃料および潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定定格値を備えています。

ダンプトラックベアシャーシ 785ベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない)
184582 lb
83725 kg
トラクタROPS
231485 lb
105000 kg
公称水タンク容量
30000 gal(US)
113500 l

概要

お客様の用途に応じて機能をカスタマイズ。

Caterpillarは、Cat®ディーラおよび相手先商標製造会社(OEM)と協力し、特定の用途に適合する特殊な機械として、一部の機械およびシステムを提供しています。ベアシャーシトラックはホイストシリンダ付き、またはホイストシリンダなしでご注文いただけます。また、大半の製品オプションは、ダンプトラックモデルと同じです。これらのベアシャーシオプションにより、Catディーラから全ソリューションと、追加サービスおよびサポートをご購入いただけます。

こうしたモデルは、給水車、牽引車、燃料/潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定を備えています。この一部の機械コンフィギュレーションは、建設、解体、廃棄物処理、マテリアルハンドリング、採石、マイニングの用途で使用されます。

製品仕様 785ベアシャーシ

エンジンモデル CAT® 3512E CAT® 3512E
定格出力(グロス)- SAE J1995 1600 hp 1193 kW
定格出力(ネット)- SAE J1349 1509 hp 1125 kW
内径 6.7 in 3573 in³
行程 8.5 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3573 in³ 58.56 l
定格エンジン回転数 1650 r/min 1650 r/min
注記 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 184582 lb 83725 kg
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 188766 lb 85623 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 550000 lb 249476 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 550000 lb 249476 kg
HRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 187068 lb 84853 kg
HRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 191253 lb 86751 kg
HRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 550000 lb 249476 kg
HRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 550000 lb 249476 kg
注記 LRCモデルは、規制が緩やかな国向けに提供されています。HRCモデルは、規制の厳しい国向けに提供されています。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。 LRCモデルは、規制が緩やかな国向けに提供されています。HRCモデルは、規制の厳しい国向けに提供されています。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。
公称水タンク容量 30000 gal(US) 113500 l
トラクタROPS 231485 lb 105000 kg
前進 - 1速 7.5 mile/h 12.1 km/h
前進 - 2速 10.2 mile/h 16.3 km/h
前進 - 3速 13.8 mile/h 22.2 km/h
前進 - 4速 18.6 mile/h 29.9 km/h
前進 - 5速 25.2 mile/h 40.6 km/h
前進 - 6速 34 mile/h 54.8 km/h
後進 6.8 mile/h 11 km/h
ブレーキ表面 - フロント 9487 in² 61270 cm²
ブレーキ表面 - リア 13908 in² 89728 cm²
燃料タンク容量 410 gal(US) 1552 l
冷却系統 100 gal(US) 379 l
クランクケース 54 gal(US) 204 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ 139 gal(US) 527 l
ステアリングシステム - タンクを含む 45 gal(US) 170 l
ブレーキホイスト作動油タンク 135 gal(US) 511 l
ブレーキホイストシステム 160 gal(US) 606 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 46 gal(US) 175 l
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 36 ° 36 °
旋回径 97.75 in 29.8 m

785ベアシャーシ 標準装備

785 WTRベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

電気系統

  • 24 V電気系統、ローメンテナンスバッテリ(2個、93アンペア時)
  • 後進警報アラーム
  • ブラシレスオルタネータ(225 A)
  • 地上からアクセス可能な電力制御ボックス: イーサネットVIMS™ポートおよびVIMSランプ、エンジンスタータ、トランスミッションおよびバッテリロックアウト
  • ジャンプスタート/バッテリ充電ソケット
  • LED積載質量インジケータランプ
  • LED照明システム: 後進ライト/ハザードライト、カーブライト(右側(1個)、左側(1個))、方向指示器(フロントおよびリア)、エンジンルームライト、ヘッドライト(ローハイビームセレクタ付き)、ラダーライトおよびサービスデッキライト、ストップライト/テールライト

油水類

  • エクステンデッドライフクーラント(—35 °C/—30 °Fまで対応)

運転席

  • 5 V USB充電ポート
  • 12 V補助電源接続
  • カップホルダ
  • 診断用接続ポートCOM3およびイーサネット
  • 遅延エンジンシャットダウン
  • ドーム型車内灯およびマップライト
  • 娯楽ラジオ対応: スピーカ、オプションアンテナ(AM/FM/WB/衛星ラジオ)、ラジオ取付け用装備および12 V電源
  • 消火用機器対応
  • フロアマット、マルチピースおよび交換可能
  • ゲージおよびインジケータパネル: オイルおよび冷却水の危険な温度、燃料および尿素水レベル(該当する場合)、エンジンシステム、ブレーキおよびトランスミッション故障インジケータ、回転式ダイヤルによりオペレータが選択可能な最大機械速度、スピードメータ、タコメータ
  • ヒーテッドミラー(左右)
  • ボディ制御用ホイスト
  • インタラクティブタッチスクリーン車両情報ディスプレイ: 昼間/夜間モード、アクションアラーム、4分割ゲージディスプレイ
  • オペレータおよびトレーナ用エアサスペンションシート
  • オペレータドアパワーウィンドウ
  • お客様のアクセサリ取り付け用設備
  • プッシュボタン式の安全な始動
  • 格納式フロントバイザ
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • アクセス階段と通路(600 mm(24 in))
  • ステアリングホイール(チルト/伸縮機能付き)
  • AC凝縮水からキャブフロントウィンドウウォッシャ液への自動充填
  • オペレータ用装備の収納場所
  • 運転席用3点支持シートベルト
  • キャブフロントウィンドウワイパ、間欠調整/ウォッシャ
  • ユニット式油圧駆動HVAC(自動温度制御機能付き)
  • ベンチレータ付き運転席

パワートレイン

  • 33R51パワートレイン(標準リム付き)
  • CAT 3512Eエンジン: 自動エンジンおよび尿素水温度管理(該当する場合)、自動低電圧アイドリング制御、エアクリーナ(2個、プレクリーナ付き)、ターボチャージャ(4個、エアツーエアアフタクーラ付き、機械式電子ユニットインジェクタ(MEUI™-A)燃料系統、自動スタータの保護機能、自動エーテル始動補助装置
  • 油圧ブレーキシステム: リターダ自動制御(ARC、Automatic Retarder Control)(調整可能および自動)、ブレーキ解除モータ(けん引用)、エンジンの過回転防止機能、長寿命のブレーキディスク素材、坂道発進アシスト機能/後退防止戦略、オイル冷却式マルチディスク(フロントおよびリア)(サービス、制動、パーキング、セカンダリ)、ギヤセレクタに組み込まれたパーキングブレーキ
  • トランスミッション: 6速自動パワーシフト(電子制御クラッチ圧力コントロール(ECPC)付き)、アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールストラテジ(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)、ボディアップリバースニュートラライザ、ボディアップシフトインヒビタ、ダウンシフト/リバースシフトインヒビタ、方向シフト管理、強化されたトラクションコントロールシステム、プログラム可能なトップギヤ、オイルレベルセンサ、ニュートラル時惰性走行インヒビタ、ニュートラル始動スイッチ、ロックアップ機構付きトルクコンバータ、リアアクスル連続潤滑/フィルタ
  • エアタンク付きタービンエアスタータ、エアホーン、および自動潤滑システム

その他の装備品

  • 補助“助手用”ダンピングクイックコネクト
  • 補助接続'ユーザ定義シャットダウン'
  • 補助ステアリングクイックコネクト(けん引)
  • eOMM
  • 高速充填燃料および尿素水リモート充填システム
  • 回転コンポーネント用ガード
  • 坂道発進アシスト機能
  • 油圧フィルタ(1,000時間)
  • リモートフラッシュソフトウェアおよびトラブルシューティング
  • セカンダリステアリング(自動)
  • タイオフポイント
  • けん引用フック(フロント)およびけん引用ピン(リア)
  • 作動油サイトグラス
  • S • O • S℠ポート
  • VIMS(Vital Information Management System)

CATテクノロジ製品

  • サイバーセキュリティ
  • 一体型障害物検出システム(タッチスクリーンディスプレイ付き)
  • タイヤ積載質量モニタリングシステム2(TPMS 2)
  • Product Link™ Elite:

785ベアシャーシ オプション装備品

電気系統

  • 補助リア作業灯(左側に1個)
  • デジタル積載質量ディスプレイ
  • LED照明システム: 追加照明パッケージ、補助VIMS、ボディリア、シートおよびパーキングブレーキ
  • 工場のホーン

油水類

  • エクステンデッドライフクーラント—50 °C(—58 °F)

運転席

  • 非常停止
  • デラックスキャブ: アドバンストキャビンフィルタシステム、リアキャブアクセスのための作業用プラットフォームおよびハンドレール、ヒータ/クーラ/ベンチレータ付きフロントシート、右側パワーウィンドウ、サスペンション付きコンパニオンシート、収納トレイ

パワートレイン

  • エアなし – 93アンペア時バッテリ(4個)による電動スタータ、電気式ホーンおよび自動潤滑システム
  • 油圧式ブレーキシステム: アンチロックブレーキシステム(ABS、Anti-lock Braking System)付きアドバンストグラウンドコントロールおよび動的安定性制御(DSC、Dynamic Stability Control)
  • 可変スピードファンドライブ
  • トランスミッション: エンジン予潤滑システム、リアアクスル連続潤滑/フィルタ(クーラ付き)

その他の装備品

  • 2,560 L(676 gal)燃料タンク(Tier 4以外)
  • バンパけん引 – センターピンキット
  • 寒冷時始動(ブロックヒータ)
  • 通信アレンジメント – Minestar™無線
  • ポータブル消火器
  • 5部分クランクケースガード
  • 燃料ヒータ/燃料ウォータセパレータ
  • 燃料タンクマッドガード
  • ゲージ、ブレーキ摩耗インジケータ
  • 地上からアクセス可能なフルードサービスセンター(油圧および冷却水)
  • ハブオドメータ(キロメートル)
  • 電動アクセス階段
  • リムデフューザ
  • 車輪止め
  • ワイヤレスエレクトロニックテクニシャン(ET、Electronic Technician)
  • 高所作業用設備

CATテクノロジ製品

  • クルーズコントロール
  • 360度サラウンドビューカメラ
  • 4Gセルラー/衛星デュアルモード
  • 接続バンドル(ワイヤレスオペレータID、Bluetooth対応の始動用キーフォブを含む)
  • ドライバ安全システム(DSS)4.0対応
  • Minestar GPS
  • Minestar通信グループ(Minestar Fleet、Aux、およびTruck Spottingに対応)
  • オイル再生システム(ORS)(Tier 4以外)
  • 道路解析制御(RAC)

785ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

785ベアシャーシダンプトラック

給水車

燃料および潤滑剤充填用トラック

785ベアシャーシダンプトラック
給水車
燃料および潤滑剤充填用トラック