793

鉱業用トラック 793

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

公称定格積載質量
265 ton (US)
240 t
定格車両総質量
890668 lb
404000 kg
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014
2650 hp
1976 kW

概要

トン当たりコストのゴールドスタンダード

CAT® 793鉱業用トラックは業界で広く使用されている機械で、さまざまな用途に最適です。同じサイズクラスの他社製トラックと比べて稼動率が高く、積載1回あたり、1サイクルあたり、1シフトあたりの運搬量が増加しており、その際の燃料消費も抑えられています。793は次世代の機能により新たなレベルに達しています。オペレータが座るのは効率を高めるように設計された最先端の運転環境であり、快適性を高める機能、自動化機能、リアルタイムの情報取得機能、オペレータが自信を持って作業できる機能が備わっています。また、793は、保守性と信頼性の大幅な向上、接続性の強化を実現しており、自律型運搬を含め、テクノロジの統合も容易になっています。こうした数々の改良により、実績あるトラックの生産性がさらに一段階高いレベルに引き上げられています。

利点

燃料効率が10 %以上向上

生産性の向上、燃料消費量の低減、業界トップレベルのパワートレイン効率を実現

サイクルタイムが最大10 %短縮

10 %勾配において最高速度60 kph/37 mphとクラス最高の速度で走行

積載質量が最大6 %増加

定格機械質量に対する積載質量は最高水準で、HPボディにより無積載時の質量がさらに3メートルトン(3.3トン)減少

製品仕様 793

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 2650 hp 1976 kW
エンジンモデル Cat® C175-16 Cat® C175-16
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 2529 hp 1886 kW
定格回転数 1750 r/min 1750 r/min
排出ガス定格 燃料最適化 燃料最適化
内径 7 in 175 mm
行程 9 in 220 mm
総行程容積(排気量) 5187 in³ 85 l
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
注記(3) 該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。 該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。
公称定格積載質量 265 ton (US) 240 t
定格車両総質量 890668 lb 404000 kg
シャーシ質量 295098 lb 133854 kg
ボディ質量 66471 lb 30151 kg
注記(1) 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。
注記(2) 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量。 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量。
フロントアクスル - 無積載時 51% 51%
リアアクスル - 無積載時 49% 49%
フロントアクスル - 積載時 33% 33%
リアアクスル - 積載時 67% 67%
注記 全浮動式アクスル付き2段減速プラネタリ 全浮動式アクスル付き2段減速プラネタリ
ディファレンシャルレシオ 1.8:1 1.8:1
プラネタリレシオ 1 1
総減速レシオ 29 29
前進 - 1速 8 mile/h 12 km/h
前進 - 2速 10 mile/h 16 km/h
前進 - 3速 14 mile/h 22 km/h
前進 - 4速 19 mile/h 30 km/h
前進 - 5速 26 mile/h 41 km/h
前進 - 6速 37 mile/h 60 km/h
後進 7 mile/h 11 km/h
最高速度 - 積載時 37 mile/h 60 km/h
標準タイヤ 737 mm(29 in) 737 mm(29 in)
オプションタイヤ 813 mm(32 in) 813 mm(32 in)
タイヤ 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57
注記(1) クイック交換リムはオプションです。 クイック交換リムはオプションです。
注記 エクステンデッドライフホイールステーションはオプションです。 エクステンデッドライフホイールステーションはオプションです。
注記(2) Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤとTKPH(TMPH)の性能を選択することをお勧めします。 Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤとTKPH(TMPH)の性能を選択することをお勧めします。
サービスブレーキ 4輪、湿式ディスク、オイル冷却式、油圧作動式 4輪、湿式ディスク、オイル冷却式、油圧作動式
フロント湿式ディスクブレーキの表面積 13907 in² 89727 cm²
リア - 湿式ディスクブレーキの表面積 20861 in² 134590 cm²
規格 (サービスおよびセカンダリ)ISO 3450:2011 (サービスおよびセカンダリ)ISO 3450:2011
パーキングブレーキ 4輪、マルチディスク、スプリング作動、油圧開放式 4輪、マルチディスク、スプリング作動、油圧開放式
平積み 112.6 ~ 151 m3 (147 ~ 197.5 yd3) 112.6 ~ 151 m3 (147 ~ 197.5 yd3)
山積み(SAE 2:1)* 162 ~ 190 m3(212 ~ 249 yd3) 162 ~ 190 m3(212 ~ 249 yd3)
注記(1) 推奨のボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。 推奨のボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。
形式 スナッビングバルブ付きツイン2段式油圧シリンダ。 スナッビングバルブ付きツイン2段式油圧シリンダ。
ポンプ流量 - 高速アイドル時 216 gal/min 819 l/min
リリーフバルブ設定 - 上げ 2955 psi 20370 kPa
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 22 秒 22 秒
ボディ下降時間 - フロート 23 秒 23 秒
ボディ出力低下 - 高速アイドル時 21 秒 21 秒
形式 内蔵型窒素/オイルシリンダ、ピンツーピン取付け、上下ダブルシャークレビスアタッチメント 内蔵型窒素/オイルシリンダ、ピンツーピン取付け、上下ダブルシャークレビスアタッチメント
有効シリンダストローク - フロント 12 in 317 mm
有効シリンダストローク - リア 7 in 165 mm
リアアクスル - オシレーション 4.9 ° 4.9 °
燃料タンク - オプション 1300 gal(US) 4922 l
燃料タンク 750 gal(US) 2839 l
尿素水タンク 62 gal(US) 235 l
冷却系統 284 gal(US) 1074 l
クランクケース 82 gal(US) 312 l
フロントホイール - 各個 8 gal(US) 30 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ 260 gal(US) 984 l
ステアリングシステム - タンクを含む 77 gal(US) 290 l
ブレーキホイストシステム - タンクを含む 347 gal(US) 1315 l
トルクコンバータ/トランスミッションシステム - 汚水槽を含む 55 gal(US) 209 l
トルクコンバータサンプ 27 gal(US) 102 l
エアコンディショニング (HFC - 134A冷媒使用)9.3 kW、31,733 Btu/h (HFC - 134A冷媒使用)9.3 kW、31,733 Btu/h
ヒータ/デフロスタ 36510 Btu/h 11 kW
ROPS(標準)(2) ROPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)は、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています ROPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)は、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています
FOPS規格 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています
注記 外気温度への対応能力は、ヒータ/デフロスタが最低-30 °C(-22 °F)、エアコンは最大50 °C(122 °F)です。 外気温度への対応能力は、ヒータ/デフロスタが最低-30 °C(-22 °F)、エアコンは最大50 °C(122 °F)です。
ROPS(標準)(1) オペレータ音圧レベル74 dB(A)は、ISO 6394とISO 6396に準拠しています。 オペレータ音圧レベル74 dB(A)は、ISO 6394とISO 6396に準拠しています。
騒音基準(1) オペレータ音圧レベル74 dB(A)は、ISO 6394とISO 6396に準拠しています。 オペレータ音圧レベル74 dB(A)は、ISO 6394とISO 6396に準拠しています。
ステア角 36 ° 36 °
旋回径 - フロント 93 ft 28 m
ステアリング基準 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019

793 標準装備

電気系統

  • 後進警報アラーム
  • ブラシレスオルタネータ(260 A)
  • バッテリ(4個、210 Ah、低メンテナンス性、12 V)
  • コンバータ(12 V)
  • 電気系統(24 V)
  • 照明システムLED
    – 後進ライト/ハザードライト
    – 方向指示器(フロントおよびリアLED)
    – フロント階段アクセス/サービスデッキ
    – ストップ/テールライト
    – エンジンルーム
    – VIMS、青色ライト
    - ヘッドライト/フォグランプ
    – ブレーキおよびリターダライトステータス対応
  • フロントバンパおよびキャブ内に装備された緊急エンジンシャットダウン機能
  • フロントバンパおよびキャブ内に装備された緊急エンジンシャットダウン機能

運転席

  • モジュール式油圧駆動HVAC(自動温度制御機能付き)
  • アクセサリ取付け用装備
  • コートフック
  • カップホルダ
  • 診断用接続およびサービスポート
  • ドーム型車内灯およびマップライト
  • 娯楽用ラジオ対応
    ラジオ取付け用装備および12 V電源、ワイヤリングハーネス、スピーカ
  • 消火用機器対応
  • ゲージ/インジケータ
    – ゲージパネル: トランスミッション液温度、ブレーキオイル温度、オイルおよび冷却水の臨界温度、燃料レベル(および該当する場合は尿素水レベル)、回転式ダイヤルによりオペレータが選択可能な最大機械速度
    – エンジンシステム、ブレーキおよびトランスミッション不具合インジケータ
    – 電気式アワーメータ
    – スピードメータ
    – タコメータ
    – インタラクティブタッチスクリーン車両情報ディスプレイ: � 昼間/夜間モード、� アクションアラーム、� 4分割ゲージディスプレイ
  • ヒータ/デフロスタ
  • ヒーテッドミラー(左右)
  • ボディ制御用ホイスト(電動式)
  • ホーン
  • AC凝縮水からキャブフロントウィンドウウォッシャ液への自動充填
  • 12 V補助電源接続(5 V USB充電ポート)
  • クルーズコントロール
  • フロアマット(マルチピースおよび交換可能)
  • 遅延エンジンシャットダウン
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • オペレータ用エアサスペンションシート
  • オペレータ用巻取り式3点式シートベルト
  • トレーナ用巻取り式2点式シートベルト
  • 階段および通路、600 mm(24 in)
  • ステアリングホイール(チルト機能、パッド付き、伸縮機能)
  • オペレータ用装備の収納場所
  • 着色ガラス
  • トランスミッションギヤインジケータ
  • VIMSメッセージセンタ(アドバイザ付き)
  • ウィンドウ(オペレータ側、電動式)
  • キャブフロントウィンドウワイパ(間欠コントロールおよびウォッシャ)

パワートレイン

  • CAT C175-16エンジン
    – プレクリーナ付きエアクリーナ(4)
    – エアツーエアアフタクーラ(ATAAC、Air-to-Air Aftercooler)
    – 自動スタータ保護機能
    – マルチポイント油圧センサ
    – セルフクリーニングオイルフィルタ
    – ターボチャージャ(4)/アフタクーラ付き
    – 遠心オイルフィルタ
  • ブレーキシステム
    – リターダ自動制御(調整式)
    – ブレーキ解除モータ(けん引用)
    – エンジン過回転防止機能
    – 長寿命のブレーキディスク素材
    – オイル冷却式多板(フロントおよびリア)
    – サービス、リターダ、パーキング、セカンダリ: ギヤセレクタに組み込まれたパーキングブレーキ(緊急用セカンダリ、スプリング作動圧力解放式)

トランスミッション

  • – 6速自動パワーシフト(APECSコントロール付き)
    – ボディ上げリバースニュートラライザ
    – ボディ上げシフトインヒビタ
    – コントロールスロットルシフティング方向シフト管理
    – ダウンシフト/後進シフトインヒビタ
    – ロックアップ機構付きトルクコンバータ
    – ニュートラル惰行インヒビタ
    – ニュートラル始動スイッチ
    – プログラム可能な最高速度
    – 予潤滑/エンジン
    – リアアクスル連続潤滑/フィルタ

その他の標準装備品

  • 自動潤滑システム(自動シャットオフ付き)
  • 補助"助手用"ダンピングクイックコネクト
  • 補助ステアリングクイックコネクト(けん引)
  • ドライブラインガード
  • 高速充填燃料系統
  • 燃料フィルタ(ウォータセパレータ付き)
  • 地上からバッテリロックアウトが可能
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • 地上からエンジン始動ロックアウトが可能
  • 地上からトランスミッション、バッテリ、エンジンのロックアウトが可能
  • 地上VIMSデータポート
  • 高速クランクケースオイル交換
  • 油圧フィルタ(1,000時間)
  • バッテリボックス(ゴムライニング)
  • 主要なアクセス経路における滑止めが施された視認性の高い境界
  • リザーバ(3分割型)
    - ブレーキ/ホイスト、ステアリング/ファン、トランスミッション/コンバータ
  • 電気始動システム
  • ロックイジェクタ
  • エンジンシャットダウン遅延タイマ
  • 地上からアクセスできるサービスポイント
  • 作動油/エンジンオイル用サイトレベルゲージ/トルクコンバータ/ディファレンシャル
  • SL-Vグリースインジェクタ
  • S • O • S℠サンプリングポート
  • 補助ステアリング(自動)
  • 固定用の穴
  • けん引用フック(フロント)/けん引用ピン(リア)
  • トラクションコントロールシステム
  • 盗難防止ロック

不凍液

  • Mesabiフレキシブルコアラジエータ
  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C(-30 °F)まで対応)

793 オプション装備品

トランスミッション

  • 下り坂での運搬用の追加リターダ機能
  • 高地仕様トルクコンバータ

冷却系統

  • -50 ºC(-58 ºF)までの凍結を防止する不凍液/冷却水

運転席

  • ブレーキ摩耗インジケータゲージ
  • 運転室フィルタシステム
  • 電動式ウィンドウ(右側)
  • タンクマッドガード
  • トレーナ用CAT次世代エアサスペンションシート
  • CAT次世代ヒータ付き運転席
  • クルーズコントロール
  • カメラ(360 °サラウンドビュー)
  • オペレータコーチング機能
  • 自動ホイスト
  • ドライバ安全システム搭載
  • サードパーティインターフェイス
  • 工場用ホーン
  • デラックス仕様ミラー
  • ミラー(加熱式、ワイドボディ)
  • 格納式フロントサンバイザ
  • タイヤシールド、エアデフレクタ

その他の装備品

  • ボディヒータ
  • センターけん引バンパアタッチメント
  • エア始動システム
  • エンジンクーラントおよびオイルヒータ(寒冷時始動用)
  • エクステンデッドライフホイールステーション
  • 外部デジタル積載質量ディスプレイ
  • 高速充填サービスセンタ
  • 燃料タンク(4,920 L/1,300 gal)
  • ハブオドメータ(kmおよびmile)
  • ポータブル消火器
  • リムガード
  • リム(813 mm/32 in)
  • 反射板
  • リアキャブアクセス用通路およびハンドレール
  • 車輪止め
  • 積載質量デジタルディスプレイ

パワートレイン

  • ブレーキシステム:
    – アンチロックブレーキシステム(ABS)および動的安定性制御(DSC、Dynamic Stability Control)

電気系統

  • 追加照明
  • ジャンプスタート用ソケット

CATテクノロジ製品

  • Command対応オプション

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • サーフェス用Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
  • Cat Health

    機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

    オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

MRG

写真

写真

写真

写真

写真

写真

MRG
写真
写真
写真
写真
写真
写真

発売ビデオ

短編ビデオ - 最先端の接続性

発売ビデオ
短編ビデオ - 最先端の接続性

360 View
360 View

793 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較