785Dベアシャーシは、給水車、牽引車、燃料および潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定定格値を備えています。

ダンプトラックベアシャーシ 785Dベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない)
177309 lb
80426 kg
トラクタROPS
207234 lb
94000 kg
公称水タンク容量
30000 gal(US)
113500 l

概要

お客様の用途に応じて機能をカスタマイズ。

Caterpillarは、Cat® ディーラおよび相手先商標製造会社(OEM)と協力し、特定の用途に適合する特殊な機械として、一部の機械およびシステムを提供しています。ベアシャーシトラックはホイストシリンダ付き、またはホイストシリンダ付きなしでご注文いただけます。また、大半の製品オプションは、ダンプトラックモデルと同じです。こうしたモデルは、給水車、牽引車、燃料/潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定を備えています。この一部の機械コンフィギュレーションは、建設、解体、廃棄物処理、マテリアルハンドリング、採石、マイニングの用途で使用されます。

CAT散水システム(WDS)は、785D WTRダンプトラックベアシャーシのオプションアタッチメントとして利用できます。これには、キャブ内のコントロール、油圧ポンプとモータ、ウォータポンプ、そしてステンレス鋼製スプレーヘッドの工場装着が含まれます。お客様の目的が塵埃のコントロールまたは運搬走路のメンテナンスのいずれであっても、CAT WDSは、コントロールされたインテリジェントな方法で地面に散水するように設計されています。自動システムは簡単に運転できるため、トラフィック、作業員、および走路の状態など、より重要な安全面の問題に集中できます。また、CAT WDSは安全性の向上だけでなく、トラックのメンテナンスコストの低減、節水、燃料の大幅な節約を実現し、お客様の収益の向上に寄与します。

製品仕様 785Dベアシャーシ

エンジンモデル CAT® 3512C HD CAT® 3512C HD
定格エンジン回転数 1750 r/min 1750 r/min
定格出力(グロス)- SAE J1995 1450 hp 1082 kW
定格出力(ネット)- SAE J1349 1348 hp 1005 kW
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.4 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3573.6 in³ 58.56 l
注記 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 177309 lb 80426 kg
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 180827 lb 82022 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 550000 lb 249476 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 550000 lb 249476 kg
公称水タンク容量 30000 gal(US) 113500 l
トラクタROPS 207234 lb 94000 kg
前進 - 1速 7.5 mile/h 12.1 km/h
前進 - 2速 10.2 mile/h 16.3 km/h
前進 - 3速 13.8 mile/h 22.2 km/h
前進 - 4速 18.6 mile/h 29.9 km/h
前進 - 5速 25.2 mile/h 40.6 km/h
前進 - 6速 34 mile/h 54.8 km/h
後進 6.8 mile/h 11 km/h
注記 最高走行速度は、33.00-R51標準タイヤを使用した場合の値です。 最高走行速度は、33.00-R51標準タイヤを使用した場合の値です。
ブレーキ表面 - フロント 9497 in² 61270 cm²
ブレーキ表面 - リア 13908 in² 89729 cm²
燃料タンク容量 500 gal(US) 1893 l
冷却系統 100 gal(US) 379 l
クランクケース 54 gal(US) 204 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ 115 gal(US) 436 l
ステアリングシステム - タンクを含む 31 gal(US) 641 l
ブレーキホイストシステム 89 gal(US) 337 l
ブレーキホイスト作動油タンク 169 gal(US) 641 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 65.51 gal(US) 248 l
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 36 ° 36 °
旋回径 97.7 ft 29.8 m
旋回半径 - クリアランス直径 109 ft 33.2 m

785Dベアシャーシ 標準装備

ベアシャーシの標準およびオプション装備品については、785Dダンプトラックを参照してください。785Dベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

パワートレイン

  • CAT 3512C HD-EUIディーゼルエンジン: プレクリーナ(2)エンジン付きエアクリーナ、エンジンシャットダウン、エーテル始動補助装置、エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)、高位置ローアイドルコントロール、自動スタータ保護機能、マルチポイント油圧センサ、不凍液、エクステンデッドライフクーラント-35° C(-30° F)
  • ブレーキシステム: ブレーキ解除モータ(けん引用)、オイル冷却式多板(フロントおよびリア)、(サービス、リターダ、パーキング、セカンダリ)、リターダ自動制御、エンジンの過回転防止機能、長寿命のブレーキディスク素材
  • トランスミッション: 6速自動パワーシフト(電子制御(TCC)付き)、ボディ上げシフトインヒビタ、コントロールスロットルシフティング、方向シフト管理、ダウンシフト/後進シフトインヒビタ、独立クラッチモジュレーション、ニュートラル時惰性走行インヒビタ/始動スイッチ、ボディアップリバースニュートラライザ、プログラム可能なトップギヤ、ロックアップ機構付きトルクコンバータ、Caterpillarフレキシブルコアラジエータ

電気系統

  • 24 V電気系統、ローメンテナンスバッテリ(2個、93アンペア時)
  • 後進警報アラーム
  • オルタネータ(105 A)
  • バッテリ(12 V 2個、93アンペア時)
  • コンバータ(12 V電気系統)
  • 電気系統(24 V、15 A)
  • LED照明システム、後進ライトおよびハザードライト、方向指示器、フロントおよびリア、ヘッドライトおよびフォグランプ、ロー/ハイビームセレクタ、左側梯子/サービスデッキ、ストップ/テールライト、エンジンルーム、VIMS、青色ライト
  • ペイロード、インジケータライト

運転席

  • エアコン
  • コートフック
  • 診断用接続ポート
  • ドーム型車内灯
  • 娯楽ラジオ対応: 5 Aコンバータ、スピーカ、アンテナ、ワイヤリングハーネス
  • ゲージ/インジケータ: エアクリーナサービスインジケータ、4連ゲージパネル: 空気圧、ブレーキオイル温度、エンジンクーラント温度、燃料レベル、電動エンジンコントロール故障インジケータ、電動アワーメータ/タコメータ、スピードメータ、タコメータ、トランスミッションギヤインジケータ、ユニバーサルゲージ付きVIMSメッセージセンター、VIMSキーパッド、ヒータ/デフロスタ
  • ホーン
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • 収納スペース
  • シートベルト(75 mm(3 in)の巻取り式)
  • ステアリングホイール(チルト機能、パッド付き、伸縮機能)
  • サンバイザ
  • 着色ガラス
  • 電動式ウィンドウ(オペレータ側)
  • キャブフロントウィンドウワイパ、間欠調整、およびウォッシャ

その他の装備品

  • エアラインドライヤ(2)
  • ボディマウンティンググループ
  • 自動給脂システム(Lincoln)
  • "バディダンプ作業”用補助ダンプ作業クイックコネクト
  • 補助ステアリングクイックコネクト(けん引)
  • リアアクスル連続フィルタ
  • 斜め階段、600 mm(24 in)
  • ドライブラインオペレータ安全ガード
  • 高速充填燃料系統
  • VIMSデータポート
  • バッテリの切断
  • 高速クランクケースオイル交換
  • グリースインジェクタ
  • リザーバ(セパレート型): ブレーキ/コンバータ/ホイスト、ステアリング、トランスミッション
  • S • O • S℠ポート
  • 自動補助ステアリング装置
  • 固定用の穴
  • けん引用フック、フロント/けん引用ピン、リア
  • トラクションコントロールシステム
  • VIMS(Vital Information Management System)
  • マウンチング、ウォータ、ホイストシリンダ付き

CATテクノロジ製品

  • 障害物検出システム(カメラおよびレーダ)
  • Product Link Elite

785Dベアシャーシ オプション装備品

パワートレイン

  • エンジン予潤滑
  • オイルクーラ(リアアクスル)
  • オイル再生システム

電気系統

  • 積載質量、デジタルディスプレイ

運転席

  • フットレスト(オペレータ用)
  • ホース(キャブ清掃用)
  • バキューム(キャブ清掃用)
  • デラックスキャブ: サスペンション付き運転席、サスペンション付きコンパニオンシート、格納式キャブフロントウィンドウバイザ、キャブ清掃機能を備えています。
  • 高所作業用装備

その他の装備品

  • マウンチング、ウォータ、ホイストシリンダなし
  • ブレーキ摩耗インジケータ
  • ポータブル消火器
  • より大型の燃料タンク: 非加圧高速充填システム付き2,498リットル(660ガロン)の燃料タンク
  • ハブオドメータ(キロメートル)
  • ハブオドメータ(マイル)
  • 車輪止め
  • クイック交換リム
  • ヒータ(ディーゼル燃料)
  • 電動アクセス階段
  • 始動(寒冷時用)
  • Wigginsサービスセンタ

CATテクノロジ製品

  • ロード分析コントロール(RAC)

CAT散水システム(WDS)

  • 放水キャノン: 油圧制御、キャブコントロール装置付き一体型ジョイスティック、オプションのノズル
  • 散水システムモニタ: キャブに統合、プログラム可能な散水構成、自動診断メッセージ
  • 部品およびサービスは、世界各地のCatディーラネットワークを通じて提供されます
  • 独立した油圧冷却系統: 過熱を最小化
  • ステンレス鋼製散水ヘッド: メンテナンスフリー、特許取得の耐腐食設計
  • コントロール: 工場取付け、キャブ構造に統合
  • 可変油圧ポンプ駆動: 3 ~ 25 mphの速度で1,200 gpm(自動停止機能とソフト始動機能付き)

785Dベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

785Dベアシャーシダンプトラック

給水車

燃料および潤滑剤充填用トラック

けん引/運搬

785Dベアシャーシダンプトラック
給水車
燃料および潤滑剤充填用トラック
けん引/運搬

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る