D5

中型ドーザ D5

Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C7.1
Cat C7.1
定格出力(ネット)
170 hp
127 kW
運転質量
42263 lb
19170 kg

概要

性能およびテクノロジ

Cat D5は、高い評価を受けているD6Nの後継モデルであり、優れた性能、完全自動トランスミッションおよびドーザを最大限に活用するためのテクノロジ機能を幅広く備えています。軽快で応答性に優れ、押土と表面仕上げに必要な機能を取り揃えています。

利点

クラス最高レベルの性能

軽快さ、応答性および操作性に優れた完全自動トランスミッションによって、シームレスな加速が得られるとともに、サイクルタイムの短縮と長期間の耐久性が実現されます。キャブは、視界の良さ、運転室の快適性、生産性に関し、新たな業界標準を打ち立てました。

最大 50% CATテクノロジによる生産性の向上

GRADEおよびAssistテクノロジ機能は、スキルレベルが異なるオペレータの生産性と運転しやすさを向上させるのに役立ちます。

よりパワフルに作業

D6Nを超える出力と性能を備え、必要な作業を遂行できます。構造を強化したことで耐久性とアップタイムがさらに向上し、特定用途向けのプッシュアームドーザとして厳しい作業もこなすことができます。

製品仕様 D5

エンジンモデル Cat C7.1 Cat C7.1
定格出力(ネット) 170 hp 127 kW
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249/SAE J1349 170 hp 127 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249(DIN) 172 mhp 172 mhp
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本2014年規制(Tier 4 Final)/韓国Tier 5 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本2014年規制(Tier 4 Final)/韓国Tier 5
注記(1) 定格馬力(1,770 rpm時)表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 定格馬力(1,770 rpm時)表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせいただくか、“Caterpillar Machine Fluids Recommendations”(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大30 %のバイオディーゼルを使用できます。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせいただくか、“Caterpillar Machine Fluids Recommendations”(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大30 %のバイオディーゼルを使用できます。
注記(3) 車両の基本仕様は以下のとおりです。コンフィギュレーション、ブレードおよびトラックシュー製品ごとの詳細な仕様および寸法については、製品ダウンロードのセクションで技術仕様に関する詳細版ドキュメントをご覧ください。 車両の基本仕様は以下のとおりです。コンフィギュレーション、ブレードおよびトラックシュー製品ごとの詳細な仕様および寸法については、製品ダウンロードのセクションで技術仕様に関する詳細版ドキュメントをご覧ください。
注記(4) 車両ビルド番号17B 車両ビルド番号17B
運転質量 42263 lb 19170 kg
パワートレイン 完全自動3速 完全自動3速
燃料タンク 83.2 gal(US) 315 l
尿素水タンク 4.2 gal(US) 16 l
運転質量 37875 lb 17180 kg
接地圧 6.9 psi 47.6 kPa
標準シュー幅 24 in 610 mm
ブレード VPAT VPAT
ブレード容量 4.6 yd³ 3.5 m³
運転質量 42263 lb 19170 kg
接地圧 4.7 psi 32.6 kPa
標準シュー幅 33 in 840 mm
ブレード LGP VPAT LGP VPAT
ブレード容量 5.5 yd³ 4 m³
運転質量 39198 lb 17780 kg
接地圧 6 psi 41.4 kPa
標準シュー幅 24 in 610 mm
ブレード VPAT VPAT
ブレード容量 4.6 yd³ 3.5 m³
運転質量 38228 lb 17340 kg
接地圧 7 psi 48.2 kPa
標準シュー幅 24 in 610 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
ブレード容量 5.6 yd³ 4.3 m³
リサイクル性 97% 97%
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。冷媒の質量は1.36 kgで、1.946メートルトン相当のCO2が含まれています。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。冷媒の質量は1.36 kgで、1.946メートルトン相当のCO2が含まれています。
注記(1) コンフィギュレーションおよび機能は地域により異なります。利用可能かどうかは、地域のCatディーラにお問い合わせください。 コンフィギュレーションおよび機能は地域により異なります。利用可能かどうかは、地域のCatディーラにお問い合わせください。

D5 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • Cat C7.1ディーゼルエンジン
  • 完全自動3速トランスミッション
  • 無段階の走行速度調整

運転席

  • 設計を一新し、一体型転倒時運転者保護構造(IROPS、Integrated Roll Over Protective Structure)を備えた騒音抑制型のキャブ
  • フルカラー10インチ(254 mm)タッチスクリーンディスプレイ
  • 内蔵リアビューカメラ
  • 調整式のオペレータコントロール/アームレスト付きのプレミアムキャブ
  • モジュール式HVACシステム(キャブ搭載式)
  • 収納スペースの増加
  • 電気油圧式作業装置およびステアリングのコントロール
  • 布製シート
  • ライト: 6個(LED)

CATテクノロジ

  • Slope Indicate(スロープ表示機能)
  • Product Link(携帯回線)
  • グレードコントロール対応キャブ
  • リモートコントロール対応
  • リモートフラッシュ/リモートトラブルシュート
  • オペレータID
  • マシンセキュリティ - パスコード
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムを取付け可能

ブレード

  • VPAT
  • セミユニバーサル

足回り

  • ヘビーデューティ(DuraLink搭載のHDXL)またはCat Abrasion
  • 新設計のトラックローラフレーム
  • 中耐久仕様または高耐久仕様のトラックシュー

整備とメンテナンス

  • 30分でのキャブの取外し
  • エコロジードレーン
  • グラウンドレベルサービスセンタ
  • 油圧駆動式ファン
  • リアアクセス用梯子
  • ショベルホルダ

アタッチメント

  • ドローバ

D5 オプション装備品

運転席

  • ヒータ/ベンチレータ付き革製デラックスシート
  • プレミアムライト - 12個(LED)
  • 一体型警告灯
  • 通信用無線機対応

CATテクノロジ

  • ARO with Assistパッケージ: Attachment Ready Option(ARO、アタッチメント対応オプション)、Slope Assist、Stable Blade(安定ブレード)、Blade Load Monitor(ブレード負荷モニタ)、Traction Control(トラクションコントロール)、Autocarry(オートキャリー)が含まれる
  • GRADE 3D with Assistパッケージ: フルカラー10 in(254 mm)タッチスクリーングレードディスプレイ、Steer Assist 3D、GRADEの受信器とアンテナ、GRADEソフトウェア対応アタッチメント(SEA、Software Enabled Attachment)、Assistパッケージ機能付きARO(Attachment Ready Option、アタッチメント対応オプション)が含まれる
  • Product Linkデュアル(携帯電話/衛星通信)
  • Grade Connectivity
  • マシンセキュリティ - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

ブレード

  • 折りたたみ式VPAT
  • 廃棄物処理/埋立て

整備とメンテナンス

  • 急速燃料ポンプ

油圧システム

  • 独立式ステアリングと作業装置用ポンプ
  • ロードセンシング油圧システム

アタッチメント

  • リッパ対応リア油圧システム
  • ウインチ対応リア油圧システム
  • リッパ、ストレートまたはカーブシャンク
  • ウインチ
  • サイドスクリーン
  • リアスクリーン: ヒンジ付きまたは固定型
  • スイープ
  • 表面仕上げ用仕様
  • 廃棄物処理および林業向けの特別仕様
  • 消火作業用ドーザコンフィギュレーション

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
  • 地域により、ご使用になれない機能もあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat Slope Assist

    ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

  • ドーザ用Cat Steer Assist

    ドーザ用Cat® Steer Assistは、複数のステアリング機能を自動化し、運転操作を容易にします。より少ない労力で生産性を高め、効率性を向上し、オペレータの疲労を軽減します。​

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

テクノロジを見る

ドーザ用Cat® Steer Assistは、複数のステアリング機能を自動化し、運転操作を容易にします。より少ない労力で生産性を高め、効率性を向上し、オペレータの疲労を軽減します。​

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

D5 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

D5ドーザLGP VPAT

D5ドーザによる砂利の表面仕上げ

D5ドーザのスロープ作業

D5による表面仕上げ

D5ドーザによる傾斜地での表面仕上げ

D5ドーザによる道路建設

専用のSUブレードを装備するD5ブルドーザ

D5ブルドーザはより迅速に運用を開始可能

D5ドーザの広々としたキャブ

土砂を押出すD5ドーザ

D5ドーザLGP VPAT
D5ドーザによる砂利の表面仕上げ
D5ドーザのスロープ作業
D5による表面仕上げ
D5ドーザによる傾斜地での表面仕上げ
D5ドーザによる道路建設
専用のSUブレードを装備するD5ブルドーザ
D5ブルドーザはより迅速に運用を開始可能
D5ドーザの広々としたキャブ
土砂を押出すD5ドーザ

CatT D5: ドーザでのニーズにさらに応えます

CAT D5ドーザのステアリングと機動性

CAT D5ドーザの容易な整備アクセス

D5ドーザVPATブレード動作範囲

CatT D5: ドーザでのニーズにさらに応えます
CAT D5ドーザのステアリングと機動性
CAT D5ドーザの容易な整備アクセス
D5ドーザVPATブレード動作範囲

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
CAT・ドーザ名称ラインナップ

CAT・ドーザ名称ラインナップ

CAT・ドーザ名称ラインナップ

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、D5 の特長とメリットをご覧ください。

D5のツアーを開始する
close