D6

中型ドーザ D6

Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C9.3B
Cat C9.3B
定格出力(ネット)
215 hp
161 kW
運転質量
50650 lb
22975 kg

概要

定評のある性能、オペレーティングコストの削減

フルオートマティックトランスミッション、卓越した燃料効率、および整備/メンテナンスコストの削減によって、マテリアルの運搬をより低コストで行うことができます。業界で最も幅広いテクノロジ機能が連携することで、設備投資を最大限活用できます。

利点

最大 9% メンテナンスコスト削減

コンポーネントの更新、整備間隔の延長、および定期メンテナンス作業の削減によって、整備およびメンテナンスコストを削減できるよう専用設計されています。

最大 20% 燃料効率の向上

完全自動4速トランスミッションによる継続的な調整によって、オペレータによる操作なしで効率と駆動力を最大限に高めることができます。

最大 50% CATテクノロジによる生産性の向上

GRADEおよびAssistテクノロジ機能は、スキルレベルが異なるオペレータの生産性と運転しやすさを向上させるのに役立ちます。

製品仕様 D6

エンジンモデル Cat C9.3B Cat C9.3B
定格出力(ネット) 215 hp 161 kW
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249/SAE J1349 215 hp 159 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249(DIN) 219 mhp 219 mhp
排出ガス オフロード法2014年(Tier 4 Final) オフロード法2014年(Tier 4 Final)
注記(1) 定格馬力(2,200 rpm時)表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 定格馬力(2,200 rpm時)表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。
注記(3) 車両の基本仕様は以下のとおりです。コンフィギュレーション、ブレードおよびトラックシュー製品ごとの詳細な仕様および寸法については、製品ダウンロードのセクションで技術仕様に関する詳細版ドキュメントをご覧ください。 車両の基本仕様は以下のとおりです。コンフィギュレーション、ブレードおよびトラックシュー製品ごとの詳細な仕様および寸法については、製品ダウンロードのセクションで技術仕様に関する詳細版ドキュメントをご覧ください。
注記(4) 車両ビルド番号20B 車両ビルド番号20B
運転質量 50650 lb 22975 kg
パワートレイン 完全自動4速パワーシフト 完全自動4速パワーシフト
燃料タンク 90 gal(US) 341 l
尿素水タンク 7.4 gal(US) 28 l
運転質量 48477 lb 21989 kg
接地圧 8.5 psi 59 kPa
標準シュー幅 22 in 560 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
ブレード容量 7.5 yd³ 5.7 m³
運転質量 52715 lb 23911 kg
接地圧 5.2 psi 36 kPa
標準シュー幅 36 in 915 mm
ブレード ストレート ストレート
ブレード容量 5 yd³ 3.8 m³
運転質量 51672 lb 23438 kg
接地圧 6.9 psi 47 kPa
標準シュー幅 26 in 660 mm
ブレード 折りたたみ式VPAT 折りたたみ式VPAT
ブレード容量 6.8 yd³ 5.2 m³
運転質量 51912 lb 23547 kg
接地圧 5 psi 34 kPa
標準シュー幅 36 in 915 mm
ブレード VPAT VPAT
ブレード容量 6.5 yd³ 4.9 m³
リサイクル性 98% 98%

D6 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • 完全自動4速トランスミッション
  • Cat C9.3Bディーゼルエンジン
  • 2段減速プラネタリファイナルドライブ
  • 油圧リバースファン

運転席

  • 設計を一新し、一体型転倒時運転者保護構造(ROPS、Roll Over Protective Structure)を備えた騒音抑制型のキャブ
  • フルカラー10 in(254 mm)液晶タッチスクリーンディスプレイ
  • 内蔵リアビューカメラ
  • 調整式のオペレータコントロール/アームレスト
  • キャブ搭載式モジュール式ヒータ/換気/エアコンディショニング(HVAC)システム
  • 収納スペースの増加
  • 電気油圧式作業装置およびステアリングのコントロール
  • 布製シート
  • ライト - 6個(LED)

CATテクノロジ

  • Slope Indicate(スロープ表示機能)
  • Product Link(携帯回線)
  • グレードコントロール対応キャブ
  • リモートコントロール対応
  • リモートフラッシュ/リモートトラブルシュート
  • オペレータID
  • マシンセキュリティ - パスコード
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムを取付け可能

足回り

  • 新設計のトラックローラフレーム

整備とメンテナンス

  • リアアクセス用梯子
  • ショベルホルダ
  • グラウンドレベルサービスセンタ
  • 30分でのキャブの取外し
  • 消火器取付け用装備
  • エコロジードレーン
  • フード下作業用ライト

油圧システム

  • 独立式ステアリングと作業装置用ポンプ
  • ロードセンシング油圧システム

アタッチメント

  • リッパ対応リア油圧システム

D6 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • ヒータ/ベンチレータ付き革製デラックスシート
  • 電動プレクリーナ
  • プレミアムライト - 12個(LED)
  • 一体型警告灯
  • 通信用無線機対応

CATテクノロジ

  • ARO with Assistパッケージ: Attachment Ready Option(ARO、アタッチメント対応オプション)、Slope Assist、Stable Blade(安定ブレード)、Blade Load Monitor(ブレード負荷モニタ)、Traction Control(トラクションコントロール)、Autocarry(オートキャリー)が含まれる
  • GRADE 3D with Assistパッケージ: フルカラー10 in(254 mm)タッチスクリーングレードディスプレイ、Steer Assist 3D、GRADEの受信器とアンテナ、GRADEソフトウェア対応アタッチメント(SEA、Software Enabled Attachment)、Assistパッケージ機能付きARO(Attachment Ready Option、アタッチメント対応オプション)が含まれる
  • Product Linkデュアル(携帯電話/衛星通信)
  • Grade Connectivity
  • マシンセキュリティ - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

ブレード

  • セミユニバーサル
  • 可変ピッチアングルチルト(VPAT、Variable Pitch Angle Tilt)
  • ストレートブレード
  • 折りたたみ式VPAT - 輸送時の幅が3 m(9.9 ft)未満(地域により、取扱いのない場合があります)
  • 廃棄物処理/埋立て
  • FirstCutカッティングエッジ(SUブレード)

足回り

  • ヘビーデューティ(DuraLink搭載のHDXL)またはCat Abrasion
  • 10ローラ仕上げ整地仕様足回り
  • 中耐久仕様または高耐久仕様のトラックシュー

整備とメンテナンス

  • 急速燃料給油システム
  • 高速オイル交換
  • リア作業装置作業灯

アタッチメント

  • ハイリフトリッパ、ストレートまたはカーブシャンク
  • ウインチ
  • カウンタウエイト
  • リッパおよびウインチ対応リア油圧システム
  • サイドおよび/またはリアスクリーン
  • スイープ
  • ドローバ
  • 廃棄物処理および林業向けの特別仕様

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat Slope Assist

    ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

  • ドーザ用Cat Steer Assist

    ドーザ用Cat® Steer Assistは、複数のステアリング機能を自動化し、運転操作を容易にします。より少ない労力で生産性を高め、効率性を向上し、オペレータの疲労を軽減します。​

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

テクノロジを見る

ドーザ用Cat® Steer Assistは、複数のステアリング機能を自動化し、運転操作を容易にします。より少ない労力で生産性を高め、効率性を向上し、オペレータの疲労を軽減します。​

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

D6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ

D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ
D6ドーザ

Cat D6/D6 XE – 収益性の向上

Cat D6/D6 XE – 収益性の向上

360 View
360 View
CAT・ドーザ名称ラインナップ

CAT・ドーザ名称ラインナップ

CAT・ドーザ名称ラインナップ

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、D6 の特長とメリットをご覧ください。

D6のツアーを開始する
close