D8

中型ドーザ D8

Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C15
Cat C15
定格出力(ネット)
363 hp
271 kW
運転質量
87083 lb
39500 kg

概要

名高い性能

CAT®次世代D8ドーザは、次世代テクノロジの付加的利益を提供しながら、お客様が期待する名高いパフォーマンスを実現します。全自動の4速トランスミッションにより、ギヤシフトを気にすることなく、効率的な運転を簡単に行うことができます。業界で最も広範なテクノロジ機能群がシームレスに連携し、機器への投資を最大限に活用するために役立ちます。D5からD8まで、インターフェイスとコントロール機能は共通しており、機械サイズが異なっていても簡単に操作できます。

利点

より多くの作業。より少ない労力。

D5 ~ D8ドーザと標準の使いやすい支援機能を装備する共通のキャブ、コントロール、インターフェイスが効率的な操作環境を実現します。

CATテクノロジで実現する生産性

アシスト機能がオペレータの入力を低減する一方で、Cat Grade with 3Dハードウェアやリモートコントロール対応などの工場装着オプションによりテクノロジの実装がより簡単になっています。

安全性とサービスの向上

お客様の機械に対応するさまざまなカメラオプションで現場の安全を保ち、さらに30分でのキャブの取外しと読取り/書込みのリモートトラブルシュートにより休車時間を減少させることができます。

製品仕様 D8

エンジンモデル Cat C15 Cat C15
定格出力(ネット) 363 hp 271 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 368 mhp 368 mhp
ビルド番号 22A 22A
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EUステージV/日本オフロード法2014年基準/韓国Tier 5/中国オフロードStage IV 米国EPA Tier 4 Final/EUステージV/日本オフロード法2014年基準/韓国Tier 5/中国オフロードStage IV
注記(1) 定格出力(ネット)は2,050 rpmです。表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 定格出力(ネット)は2,050 rpmです。表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。
運転質量 87083 lb 39500 kg
パワートレイン ロックアップクラッチ(LUC)トルクディバイダ装備の全自動4速 ロックアップクラッチ(LUC)トルクディバイダ装備の全自動4速
燃料タンク 165.6 gal(US) 627 l
尿素水タンク 8.7 gal(US) 33 l
運転質量 87083 lb 39500 kg
接地圧 13 psi 89.7 kPa
標準シュー幅 24 in 610 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
ブレード容量 13.47 yd³ 10.3 m³
運転質量 83963 lb 38085 kg
接地圧 7.9 psi 54.6 kPa
標準シュー幅 38 in 965 mm
ブレード LGPセミユニバーサル(SU) LGPセミユニバーサル(SU)
ブレード容量 12.9 yd³ 9.9 m³
運転質量 87964 lb 39900 kg
接地圧 12.1 psi 83.7 kPa
標準シュー幅 26 in 660 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル
ブレード容量 27.7 yd³ 21.2 m³
運転質量 91591 lb 41545 kg
接地圧 8.6 psi 59.6 kPa
標準シュー幅 38 in 965 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル
ブレード容量 27.7 yd³ 21.2 m³
リサイクル性 98% 98%
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。冷媒の質量は1.36 kgで、1.946メートルトン相当のCO2が含まれています。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。冷媒の質量は1.36 kgで、1.946メートルトン相当のCO2が含まれています。

D8 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • Cat C15エンジン
  • ロックアップクラッチ(LUC)トルクディバイダ装備の全自動4速トランスミッション
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • エクステンデッドライフクーラント
  • 尿素水(DEF)システム - 電子式充填インジケータ、ヒータ付きライン/タンク
  • ディファレンシャルステアリング
  • エンジンエアフィルタ(電子式サービスインジケータ装備)
  • ダストイジェクタ付きエンジンエアプレクリーナ
  • オートアイドリングストップ機能
  • ファイナルドライブ、2段減速 - 標準またはLGP
  • フュエル/ウォーターセパレータ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 油圧式デマンドファン
  • ファン、自動リバース
  • ラジエータ、耐粉塵コア付きアルミニウム製バープレート
  • 高性能単一面クーリングシステム
  • エーテル始動補助装置(自動)

CATテクノロジ

  • Cat Slope Indicate(Catスロープ表示機能)
  • Cat Assist with AROパッケージ
  • サードパーティ製グレードコントロール対応キャブ
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムを取付け可能
  • Product Link™ – 携帯電話回線
  • リモートフラッシュ/トラブルシュート
  • Caterpillarトラック摩耗センサ
  • マシンセキュリティ - パスコード
  • リモートコントロール対応

運転席

  • 統合ROPSおよびFOPS、1枚パネルのドアガラス、スライド式ウインドウ、CAT先進キャビンフィルタを装備するまったく新しい設計のキャブ
  • フルカラー254 mm(10 in)液晶タッチスクリーンディスプレイ
  • 後進ライン付き高精細リアビューカメラ
  • ディスプレイ内主要機械機能
  • オペレータID/セキュリティ保護付きオペレータID
  • 機械調整式ランバサポート付き布シート
  • 前後および垂直に調整可能なアームレスト
  • 電気油圧式作業装置およびステアリングのコントロール
  • ジョイスティックコントロール - ARO
  • 減速ペダル
  • 外気フィルタ
  • キャブ搭載のモジュール式HVACシステム(自動リバースファン付き)。分散ダクト付き自動温度およびブロワーコントロール。
  • リアビューミラー
  • 巻取り式の幅76 mm(3 in)シートベルト
  • カップホルダ
  • ダッシュフットパッド
  • Bluetoothおよびマイク付き娯楽用ラジオ
  • ランチボックス格納
  • ワイパ
  • USBおよびAUXポート
  • オペレータ着座検知スイッチ

ガードとスクリーン

  • ボトムガード - 標準

電気系統

  • ライト - 6個(LED)
  • 乗降用照明(シャットダウンタイマ付き)
  • 後進警報ブザー
  • コンバータ: 15 A、12 Vアウトレット
  • 前進警告ホーン

油圧システム

  • ロードセンシング油圧システム
  • 独立式ステアリングと作業装置用ポンプ
  • ドーザチルト油圧システム: シングルチルト
  • 保護ブレード油圧ホース
  • 電子制御式クイックドロップバルブ
  • リッパおよびウインチ対応リア油圧システム

バッテリ、スタータ、オルタネータ、および冷却水

  • 150 Aオルタネータ
  • 24ボルトスタータ
  • エンジンクーラント、–37° C(–35° F)
  • メンテナンスフリー12 Vバッテリ4個(900 cca)(24 Vシステム)

プッシュアーム

  • 標準

足回り

  • 標準足回りまたは低接地圧(LGP、Low Ground Pressure)足回り
  • ポジティブピンリテンション(PPR)足回り - 44セクショントラック、密封潤滑式、シングルグローサシュー
  • サスペンションタイプの足回り
  • キャリアローラ
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • 永久潤滑式トラックおよびローラ
  • 中耐久仕様トラックシュー
  • トラックガイド
  • スプロケットリムセグメント(交換可能)
  • 8ローラチューブ式トラックローラフレーム(キャリアローラ対応)
  • 2ピースマスターリンク

整備とメンテナンス

  • 30分でのキャブの取外し
  • 集中リモート式圧力タップ
  • エコロジードレーン
  • 整備間隔の延長(エンジンは500時間、パワートレーンは1,000時間)
  • グラウンドレベルサービスセンタ(リモート電気系統ディスコネクト、セカンダリシャットダウンスイッチ、アワーメータ、ジャンプスタート)
  • ヘビーデューティ穿孔ラジエータドア、ルーバ、ヒンジ付き
  • フード下作業用ライト
  • 取外し可能なエンジンエンクロージャ、穿孔およびヒンジ付き
  • S∙O∙Sサンプリングポート
  • ショベルホルダ

D8 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください

パワートレイン

  • ブレーキ、高耐久仕様
  • スクリーンおよびダストイジェクタ付きエンジンエアプレクリーナ
  • サーマルシールド付きエンジン
  • ファイナルドライブ、2段減速 - 極寒冷地向け、廃棄物処理
  • 高速オイル交換システム
  • 騒音低減
  • 始動補助、ジャケットウォータヒータ(110 Vまたは220 V)

CATテクノロジ

  • CAT Grade 3D Ready with Assistパッケージ(ハードウェアのみ)
  • CAT Grade 3D with Assistパッケージ
  • Product Link™ – デュアルモード
  • Grade Connectivity
  • グレード補正無線機
  • マシンセキュリティ - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

運転席

  • 多粉塵対応キャブ、統合ROPSおよびFOPSによるまったく新しい設計、耐衝撃性ポリカーボネートドア、シール性の向上した堅牢なスライドウインドウ、性能向上とフィルタ寿命の延長を実現するCAT先進キャビンフィルタ付き電動プレクリーナ
  • 最大40 psiに耐えるキャブガラス
  • 電子調整式ランバサポート、ヒータ/ベンチレータ付きデラックスレザーシート
  • 電動外気エアフィルタプレクリーナ
  • 通信用無線機対応
  • 背が低いオペレータに対応するフロアプレートとペダル
  • 緊急用ハンマー
  • ウィンドウシェード

足回り

  • PPR足回りによるヘビーデューティ長寿命仕様(HDXL) - 44セクショントラック、密封および潤滑式、シングルグローサシュー
  • 廃棄物処理用足回り
  • 極寒冷地向け足回り
  • 高耐久仕様トラックシュー

ブレード

  • セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
  • ユニバーサル
  • 廃棄物処理/埋立て
  • アングルブレード
  • ロックガード/摩耗プレート
  • プッシュプレート
  • FirstCutカッティングエッジ(SUブレード)

プッシュアーム

  • 高耐久

油圧システム

  • ドーザチルト油圧システム - デュアルチルト

電気系統

  • プレミアムライト - 12個(LED)
  • 回転警告灯

バッテリ、スタータ、オルタネータ、および冷却水

  • 150 Aダクト付きオルタネータ
  • 極寒冷気候向けエンジンクーラント、-51°C(-60°F)

整備とメンテナンス

  • 急速燃料給油システム
  • 高速オイル交換
  • 廃棄物および木材チップ取扱い用ヘビーデューティラジエータドア
  • 容易にアクセスできるキャブフロア

アタッチメント

  • CapSureリッパチップおよびシャンクプロテクタ付きマルチシャンクリッパ
  • CapSureリッパチップおよびシャンクプロテクタ付きシングルシャンクリッパ
  • ピンプーラ(シングルシャンク)
  • ストライカーバー付きリアストライカーボックス
  • リアストライカバー
  • ウインチ、PV140
  • リアカウンタウエイト
  • ドローバ

ガードとスクリーン

  • ボトムガード - ヘビーデューティ向け電動シールド付き
  • キャブリアスクリーン - 固定型またはヒンジ付き
  • キャブサイドスクリーン - ヒンジ付き
  • 燃料タンクガード
  • HVACガード
  • ライトガード
  • フロントストライカバー、サスペンション付き
  • スイープパッケージ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

テクノロジを見る
  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

D8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

D8ドーザ

作業中のD8ドーザ

D8ドーザ足回り

D8ドーザリッピング

作業中のD8ドーザ

D8ドーザ
作業中のD8ドーザ
D8ドーザ足回り
D8ドーザリッピング
作業中のD8ドーザ
CATドーザのラインナップ

CATドーザのラインナップ

拡張性の高いドーザテクノロジ

拡張性の高いドーザテクノロジ

CATドーザのラインナップ
拡張性の高いドーザテクノロジ