スタジオショット

マルチパーパスグラップル G206

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

グラップル面積
2.2 ft²
0.2 m²
質量
401.2 lb
182 kg
機械クラス
5~6トンミニ油圧ショベル
5~6トンミニ油圧ショベル

概要

不規則な表面のマテリアルを使用するマテリアルハンドリング用途で最適に動作します。

製品仕様 G206

グラップル面積 2.2 ft² 0.2 m²
質量 401.2 lb 182 kg
機械クラス 5~6トンミニ油圧ショベル 5~6トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅 50.8 in 1290 mm
全長(ジョー開状態) 56.9 in 1445 mm
全長(ジョー閉状態) 30.9 in 784 mm
全高(ジョー開状態) 29.1 in 740 mm
全高(ジョー閉状態) 20.2 in 513 mm
全深さ 18.3 in 465 mm
最小グリップ直径 3.1 in 78 mm
摩耗プレートの厚さ 0.5 in 12 mm
アーム奥行き(外側) 15.9 in 405 mm
アーム奥行き(内側) 13.8 in 351 mm
インターフェイス形式 ツールインターフェース ツールインターフェース
必要な油圧システム チルトローテータ補助 チルトローテータ補助
エッジマテリアル AR500/HB500 AR500/HB500
最大閉鎖力 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
最大定格荷重 6613.9 lb 3000 kg

G206 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G206

その他のキャンペーンを見る