スタジオショット

マルチパーパスグラップル G208

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

グラップル面積
2.8 ft²
0.26 m²
質量
619.5 lb
281 kg
機械クラス
7~10トンミニ油圧ショベル
7~10トンミニ油圧ショベル

概要

不規則な表面のマテリアルを使用するマテリアルハンドリング用途で最適に動作します。

製品仕様 G208

グラップル面積 2.8 ft² 0.26 m²
質量 619.5 lb 281 kg
機械クラス 7~10トンミニ油圧ショベル 7~10トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅 59.1 in 1500 mm
全長(ジョー開状態) 65.9 in 1673 mm
全長(ジョー閉状態) 35.6 in 903 mm
全高(ジョー開状態) 33.1 in 842 mm
全高(ジョー閉状態) 23.3 in 591 mm
全深さ 21.3 in 540 mm
最小グリップ直径 3.9 in 100 mm
摩耗プレートの厚さ 0.6 in 16 mm
アーム奥行き(外側) 18.9 in 480 mm
アーム奥行き(内側) 16.5 in 418 mm
インターフェイス形式 ツールインターフェース ツールインターフェース
必要な油圧システム チルトローテータ補助 チルトローテータ補助
エッジマテリアル AR500/HB500 AR500/HB500
最大閉鎖力 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
最大定格荷重 10582.2 lb 4800 kg

G208 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G208

その他のキャンペーンを見る