スタジオショット

コンストラクターズグラップル G108スティッフリンク

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

機械クラス
7~9トンミニ油圧ショベル
7~9トンミニ油圧ショベル
ジョー開口幅
69.5 in
1765 mm
質量
815.7 lb
370 kg

概要

コンストラクターズグラップルは、大量のマテリアルハンドリングのニーズに合わせて構築された定評のある製品です。

製品仕様 G108スティッフリンク

機械クラス 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル
ジョー開口幅 69.5 in 1765 mm
質量 815.7 lb 370 kg
全幅 28.9 in 735 mm
上部ジョーのタイン数 17.1 in 435 mm
摩耗プレートの厚さ 0.3 in 8 mm
調節段階数 3 3
長さ調節段階の幅 7.6 in 192 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
内側ラッパの厚さ 0.3 in 8 mm
外側ラッパの厚さ 0.3 in 8 mm
上部ジョーのタイン数 2 2
下部ジョーのタイン数 3 3

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側