Motori per movimentazione materiali

Motori per movimentazione materiali
Motori per movimentazione materiali

Realizzati per gestire qualsiasi lavoro

Qualsiasi macchina, che si tratti di imbracature, frantumatori, filtri o trituratrici, deve funzionare alla massima efficienza. Ecco perché i motori Cat® sono costruiti per non deludervi mai.

La gamma di motori Cat 0,5 – 32 L sono la scelta ideale per le attrezzature per movimentazione materiali. Sono progettati da un team di esperti per aiutarvi a rendere le vostre macchine più potenti ed efficienti. Come se non bastasse, possono contare sul supporto di una rete di dealer globale. I motori Cat sono garanzia di sicurezza.

Più risultati in meno tempo

Qualunque sia il tipo di cantiere, cava o sito estrattivo, i motori Cat renderanno le vostre macchine per movimentazione materiali ancora più efficienti. La produttività delle macchine è la nostra priorità, qualunque sia il tipo di cantiere in cui vengono impiegate.

Più risultati in meno tempo
Più risultati in meno tempo

A prova di roccia, ma non solo

Quando mettete a dura prova le vostre macchine in ambienti lavorativi complessi e ostili, dovete essere sicuri che possano gestirli. Ecco perché i motori Cat sono costruiti per essere impiegati nelle condizioni più estreme e per durare. Consentono di ottimizzare i tempi di attività delle attrezzature e di portare a termine qualsiasi lavoro venga loro richiesto.

A prova di roccia, ma non solo
A prova di roccia, ma non solo

Costi ridotti

I motori Cat non vi aiutano solo a mantenere alte le prestazioni delle vostre macchine, ma anche ad aumentare i profitti. Mantenendo bassi i costi di esercizio e delle riparazioni e consumando meno combustibile, possono essere considerati un'ottima operazione finanziaria.

Costi ridotti
Costi ridotti

I vostri esperti di motori industriali

Parlate con un consulente di fiducia per acquisire maggiori informazioni sulla nostra gamma di motori industriali, progettati per le attrezzature di movimentazione materiali. Potrete anche scoprire di più sui nostri servizi, tra cui integrazioni applicative, accesso semplificato ai servizi digitali e ai ricambi Cat per monitorare le condizioni delle vostre macchine. Siamo sempre al vostro fianco!

Motori industriali in primo piano

  • C3.6
    Potenza massima
    142 HP
    106 kW
    Coppia massima
    417 lb-ft a 1.500 giri/min
    566 Nm a 1500 giri/min
    Emissioni
    U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014
    U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014

    C3.6

    Il motore diesel industriale Cat® C3.6 è il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, affidabilità e prestazioni. Questo motore è disponibile con valori nominali che raggiungono i 106 kW (142 hp) a 2.200 giri/min. Il motore C3.6 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui trattori agricoli, alesatrici/perforatrici, compattatori/rulli, compressori, silvicoltura, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per la raccolta della frutta e molto altro.

    Maggiori informazioni
  • C7.1
    Potenza massima
    275 HP
    205 kW
    Coppia massima
    774 lb-ft a 1.400 giri/min
    1050 Nm a 1.400 giri/min
    Emissioni
    China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
    China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

    C7.1

    Condizioni, applicazioni e ambienti più impegnativi rendono i motori diesel industriali Cat?� C7.1 la soluzione ideale per le macchine per impieghi gravosi. Grazie a decenni di esperienza nello sviluppo e nell'innovazione dei motori diesel, Cat garantisce bassi costi di esercizio, affidabilità e durata offrendo ai clienti un enorme vantaggio. Soprattutto, godono del prezioso supporto della nostra rete di dealer Cat di classe mondiale, pronta a offrire tutta l'assistenza necessaria per ogni motore industriale Cat. I settori e le applicazioni che impiegano i motori C7.1 comprendono: agricoltura, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee e attrezzature per le attività minerarie sotterranee. I motori C7.1 con potenze nominali 116-205 bkW (140-275 bhp) a 2.200-2.500 giri/min soddisfano gli standard sulle emissioni China Stage II, U.S. EPA Tier 3 equivalenti, EU Stage IIIA equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA ed EU in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.

    Maggiori informazioni
  • C9.3B
    Potenza massima
    456 HP
    340 kW
    Coppia massima
    1540 lb-ft a 1.400 giri/min
    2088 Nm a 1.400 giri/min
    Emissioni
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV

    C9.3B

    Il motore diesel industriale Cat® C9.3B è disponibile con una potenza nominale compresa tra 250 e 340 kW (335-456 hp) a 1.800-2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, China Nonroad (NR) Stage IV, Giappone 2014 e Corea Stage V.

    Maggiori informazioni
  • C13D
    Potenza massima
    690 HP
    515 kW
    Coppia massima
    2360 lb-ft a 1.300 giri/min
    3200 Nm a 1.300 giri/min
    Emissioni
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV

    C13D

    Il Cat® C13D è un motore robusto e con densità di potenza realizzato per macchine che affrontano continuamente lavori pesanti in una serie di settori, tra cui attività estrattiva, edilizia, movimentazione materiali, assistenza da terra per aeromobili e molto altro. Con un motore industriale a iniezione diretta common rail con turbocompressore variabile conforme a U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e ad altri standard sulle emissioni equivalenti, ottenete la potenza necessaria, risparmiando tempi e costi sul lavoro.

    Maggiori informazioni

Rivolgetevi al vostro dealer

Rivolgetevi al vostro dealer compilando il modulo di seguito. Vi risponderà nel più breve tempo possibile.