Foto Studio

Grapple Serbaguna G206

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Area Grapple
2.2 ft²
0.2 m²
Bobot
401.2 lb
182 kg
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 5-6 Ton
Mini Excavator 5-6 Ton

Ikhtisar

Berfungsi maksimal pada aplikasi penanganan material di mana material permukaan yang tidak beraturan digunakan.

Spesifikasi Produk untuk G206

Area Grapple 2.2 ft² 0.2 m²
Bobot 401.2 lb 182 kg
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Pembukaan Rahang Maksimum 50.8 in 1290 mm
Lebar Keseluruhan (Rahang Terbuka) 56.9 in 1445 mm
Lebar Keseluruhan (Rahang Tertutup) 30.9 in 784 mm
Tinggi Keseluruhan (Rahang Terbuka) 29.1 in 740 mm
Tinggi Keseluruhan (Rahang Tertutup) 20.2 in 513 mm
Kedalaman Keseluruhan 18.3 in 465 mm
Diameter Pegangan Minimum 3.1 in 78 mm
Ketebalan Pelat Keausan 0.5 in 12 mm
Kedalaman Lengan (Sebelah Luar) 15.9 in 405 mm
Kedalaman Lengan (Sebelah Dalam) 13.8 in 351 mm
Tipe Antarmuka Antarmuka Alat Antarmuka Alat
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu Tiltrotator Alat Bantu Tiltrotator
Material Pinggiran AR500/HB500 AR500/HB500
Gaya Penutupan Maksimum 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Peringkat Muatan Maksimum 6613.9 lb 3000 kg

Lihat bagaimana G206 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.