Foto Studio

Grapple Serbaguna G208

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Area Grapple
2.8 ft²
0.26 m²
Bobot
619.5 lb
281 kg
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-10 Ton
Mini Excavator 7-10 Ton

Ikhtisar

Berfungsi maksimal pada aplikasi penanganan material di mana material permukaan yang tidak beraturan digunakan.

Spesifikasi Produk untuk G208

Area Grapple 2.8 ft² 0.26 m²
Bobot 619.5 lb 281 kg
Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-10 Ton Mini Excavator 7-10 Ton
Pembukaan Rahang Maksimum 59.1 in 1500 mm
Lebar Keseluruhan (Rahang Terbuka) 65.9 in 1673 mm
Lebar Keseluruhan (Rahang Tertutup) 35.6 in 903 mm
Tinggi Keseluruhan (Rahang Terbuka) 33.1 in 842 mm
Tinggi Keseluruhan (Rahang Tertutup) 23.3 in 591 mm
Kedalaman Keseluruhan 21.3 in 540 mm
Diameter Pegangan Minimum 3.9 in 100 mm
Ketebalan Pelat Keausan 0.6 in 16 mm
Kedalaman Lengan (Sebelah Luar) 18.9 in 480 mm
Kedalaman Lengan (Sebelah Dalam) 16.5 in 418 mm
Tipe Antarmuka Antarmuka Alat Antarmuka Alat
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu Tiltrotator Alat Bantu Tiltrotator
Material Pinggiran AR500/HB500 AR500/HB500
Gaya Penutupan Maksimum 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Peringkat Muatan Maksimum 10582.2 lb 4800 kg

Lihat bagaimana G208 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.