2,4 m3 (3,2 yd3) untuk R1300G

Bucket Ejektor 2,4 m3 (3,2 yd3) untuk R1300G

2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Nomor Suku Cadang Grup Bucket
157-3624
157-3624
Model Alat Berat
R1300G
R1300G
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)

Ikhtisar

ALAT YANG TEPAT UNTUK PEKERJAAN

Bucket ejektor tambang bawah tanah Cat® didesain untuk daya muat dan keandalan struktural yang optimal untuk membantu Anda menurunkan biaya per ton. Bucket ejektor Cat memiliki pelat ejektor yang dapat digerakkan dengan fungsi untuk mendorong material keluar dari bucket tanpa harus memiringkan bucket ke bawah.

Keunggulan

Desain Bucket yang Dioptimalkan

Desain bucket Cat yang agresif menghadirkan produktivitas tiada banding dalam aplikasi yang paling sulit.

Daya Tahan Lebih Tinggi

Material, desain, dan fabrikasi bucket dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif
yang akan dipindahkan.

Tersedia Beberapa G.E.T Cat

Beberapa Peralatan Pengolahan Tanah (GET) dan attachment Cat tersedia dengan bucket ini.

Spesifikasi Produk untuk 2,4 m3 (3,2 yd3) untuk R1300G

Nomor Suku Cadang Grup Bucket 157-3624 157-3624
Model Alat Berat R1300G R1300G
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)
Kapasitas Bucket 2.4 m³ 3.2 yd³
Lebar Bucket di Pinggiran Tajam tanpa GET 2200 mm 86.6 in
Bobot - Bucket Dasar 5928 lb 2689 kg
Bobot - Bucket dengan GET MWO 8029 lb 3642 kg
Bobot - Bucket dengan GET BOHA 7452 lb 3380 kg

Lihat bagaimana 2,4 m3 (3,2 yd3) untuk R1300G dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket Ejektor Cat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2,4 m3 (3,2 yd3) untuk R1300G

Lihat Penawaran Lainnya