7,5m3 (9,8 yds3) untuk R1700

Bucket Dibautkan Bersama 7,5m3 (9,8 yds3) untuk R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Nomor Suku Cadang Grup Bucket
581-6671
581-6671
Model Alat Berat
R1700 dan R1700 XE
R1700 dan R1700 XE
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool)
Modular Dilas, Separuh Panah Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock
Modular Dilas, Separuh Panah Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock

Ikhtisar

Kenyamanan Opsi Dibautkan Bersama untuk Tambang Sumuran

Didesain secara khusus untuk mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan prosedur transportasi, perakitan, dan pengerjaan ulang untuk tambang bawah tanah, bucket Cat® yang dibautkan bersama adalah solusi untuk menurunkan biaya perbaikan, mengurangi waktu henti alat berat, dan meningkatkan produktivitas alat berat.

Keunggulan

Keselamatan Pengoperasian

Bucket Cat yang dibautkan bersama tidak memerlukan operator yang ahli untuk pengelasan bawah tanah, sehingga menurunkan risiko keselamatan dan mempercepat waktu perbaikan.

Daya Tahan Lebih Tinggi

Material, desain, dan fabrikasi bucket dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif
yang akan dipindahkan.

Manfaat Modularitas

Bucket memiliki desain modular dan dapat dirakit lebih cepat.

Spesifikasi Produk untuk 7,5m3 (9,8 yds3) untuk R1700

Nomor Suku Cadang Grup Bucket 581-6671 581-6671
Model Alat Berat R1700 dan R1700 XE R1700 dan R1700 XE
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) Modular Dilas, Separuh Panah Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock Modular Dilas, Separuh Panah Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock
Kapasitas Bucket 8.9 yd³ 6.8 m³
Bobot - Bucket Dasar 9775 lb 4425 kg
Lebar - Bucket Dasar 134.6 in 3418 mm
Ketinggian - Bucket Dasar 73.2 in 1860 mm
Kedalaman - Bucket Dasar 58.3 in 1480 mm
Bobot - Bucket dengan GET MWO 14363 lb 6515 kg
Lebar - Bucket dengan GET MWO 134.6 in 3418 mm
Ketinggian - Bucket dengan GET MWO 77.3 in 1963 mm
Kedalaman - Bucket dengan GET MWO 103.9 in 2638 mm
Bobot - Bucket dengan GET BOHA 14716 lb 6675 kg
Lebar - Bucket dengan GET BOHA 134.6 in 3418 mm
Ketinggian - Bucket dengan GET BOHA 76.6 in 1946 mm
Kedalaman - Bucket dengan GET BOHA 100.9 in 2564 mm
Bobot - Bucket dengan GET D50S Durilock 14881 lb 6750 kg
Lebar - Bucket dengan GET D50S Durilock 134.6 in 3418 mm
Ketinggian - Bucket dengan GET D50S Durilock 76.1 in 1932 mm
Kedalaman - Bucket dengan GET D50S Durilock 102.4 in 2600 mm

Lihat bagaimana 7,5m3 (9,8 yds3) untuk R1700 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

BTB dengan BOHA

Foto BTB

BTB dengan D50S

BTB dengan BOHA
Foto BTB
BTB dengan D50S