5,3m3 (6,9 yds3) untuk R1600H

Bucket Dibautkan Bersama 5,3m3 (6,9 yds3) untuk R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Nomor Suku Cadang Grup Bucket
598-8733
598-8733
Model Alat Berat
R1600H
R1600H
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)

Ikhtisar

Kenyamanan Opsi Dibautkan Bersama untuk Tambang Sumuran

Didesain secara khusus untuk mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan prosedur transportasi, perakitan, dan pengerjaan ulang untuk tambang bawah tanah, bucket Cat® yang dibautkan bersama adalah solusi untuk menurunkan biaya perbaikan, mengurangi waktu henti alat berat, dan meningkatkan produktivitas alat berat.

Keunggulan

Keselamatan Pengoperasian

Bucket Cat yang dibautkan bersama tidak memerlukan operator yang ahli untuk pengelasan bawah tanah, sehingga menurunkan risiko keselamatan dan mempercepat waktu perbaikan.

Daya Tahan Lebih Tinggi

Material, desain, dan fabrikasi bucket dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif yang akan dipindahkan.

Manfaat Modularitas

Bucket memiliki desain modular dan dapat dirakit lebih cepat.

Spesifikasi Produk untuk 5,3m3 (6,9 yds3) untuk R1600H

Nomor Suku Cadang Grup Bucket 598-8733 598-8733
Model Alat Berat R1600H R1600H
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)
Kapasitas Bucket 6.9 yd³ 5.3 m³
Bobot - Bucket Dasar 7474 lb 3390 kg
Lebar - Bucket Dasar 121.9 in 3095 mm
Ketinggian - Bucket Dasar 50.4 in 1280 mm
Kedalaman - Bucket Dasar 68.1 in 1730 mm
Bobot - Bucket dengan GET MWO 11696 lb 5305 kg
Lebar - Bucket dengan GET MWO 121.9 in 3095 mm
Ketinggian - Bucket dengan GET MWO 71.89 in 1826 mm
Kedalaman - Bucket dengan GET MWO 92.4 in 2347 mm
Bobot - Bucket dengan GET BOHA 11718 lb 5315 kg
Lebar - Bucket dengan GET BOHA 121.9 in 3095 mm
Ketinggian - Bucket dengan GET BOHA 71.2 in 1808 mm
Kedalaman - Bucket dengan GET BOHA 90.9 in 2308 mm

Lihat bagaimana 5,3m3 (6,9 yds3) untuk R1600H dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

MRG BTB dengan BOHA

Foto BTB

MRG Bucket Dasar BTB

Bucket BTB dengan MWO

MRG BTB dengan BOHA
Foto BTB
MRG Bucket Dasar BTB
Bucket BTB dengan MWO