3,1m3 (4,1 yds3) untuk R1300G

Bucket Buang 3,1m3 (4,1 yds3) untuk R1300G

3.1m3 (4.1 yds3) for R1300G

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Nomor Suku Cadang Grup Bucket
243-6143
243-6143
Model Alat Berat
R1300G
R1300G
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)

Ikhtisar

ALAT YANG TEPAT UNTUK PEKERJAAN

Bucket loader bawah tanah Cat® memiliki kekuatan dan ketangguhan yang sama seperti yang Anda harapkan dari semua produk Cat. Bucket loader ini didesain untuk daya muat dan keandalan struktural yang optimal untuk membantu Anda menurunkan biaya per ton.

Keunggulan

Desain Bucket yang Dioptimalkan

Desain bucket Cat yang agresif menghadirkan produktivitas tiada banding dalam aplikasi yang paling sulit.

Daya Tahan Lebih Tinggi

Material, desain, dan fabrikasi bucket dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif
yang akan dipindahkan.

Tersedia Beberapa G.E.T Cat

Beberapa Peralatan Pengolahan Tanah (GET) dan attachment Cat tersedia dengan bucket ini.

Spesifikasi Produk untuk 3,1m3 (4,1 yds3) untuk R1300G

Nomor Suku Cadang Grup Bucket 243-6143 243-6143
Model Alat Berat R1300G R1300G
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow)
Kapasitas Bucket 4.1 yd³ 3.1 m³
Lebar Bucket di Pinggiran Tajam tanpa GET 86.6 in 2200 mm
Bobot - Bucket Dasar 4385 lb 1989 kg
Bobot - Bucket dengan GET MWO 7130 lb 3234 kg
Bobot - Bucket dengan GET BOHA 7145 lb 3234 kg

Lihat bagaimana 3,1m3 (4,1 yds3) untuk R1300G dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket Buang Cat

Bucket Buang Cat
Cat R1300G dengan Bucket Buang
Cat R1300G dengan Bucket Buang 2

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,1m3 (4,1 yds3) untuk R1300G

Lihat Penawaran Lainnya