AP600

Finisseurs sur pneus AP600

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de pose de revêtement avec SE47 FM
2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
Poids en ordre de marche avec SE47 FM
36716 lb
16659 kg
Débit maximal
1433 US t/h
1300 tonnes/hr

Aperçu

Production de taille moyenne

L'AP600 est un finisseur sur pneus de moyen à haut rendement qui offre une excellente polyvalence sur les autoroutes, les routes de campagne, dans les rues et pour d'autres projets de taille intermédiaire. Il peut être équipé d'une table avec rallonges à montage avant, ou d''une table avec rallonges à montage arrière

Avantages

Technologie de pointe

avec un assistant de démarrage de pose, une cartographie thermique et des capteurs de niveau de trémie

Jusqu'à 15% Rendement énergétique amélioré

avec un mode Éco avancé et une conception intégrant un groupe électrogène.

Un fonctionnement simple et silencieux

avec chauffage de table en seulement 15 minutes.

Spécifications produit pour AP600

Gamme de pose de revêtement avec SE47 FM 2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6") 2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
Gamme de pose de revêtement avec SE50 V 2,55 à 6,5 m (8' 4" à 21' 4") 2,55 à 6,5 m (8' 4" à 21' 4")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V 3,0 m - 7,5 m (10' - 24' 6") 3,0 m - 7,5 m (10' - 24' 6")
Longueur en ordre de marche 21.75 ft 6.6 m
Largeur en ordre de marche 10.8 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.5 ft 3.8 m
Longueur de transport 20.9 ft 6.4 m
Largeur de transport 9.8 ft 2.9 m
Hauteur de transport 9.9 ft 3.3 m
Puissance brute 173 HP 129 kW
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Débit maximal 1433 US t/h 1300 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 10 mile/h 16 km/h
Vitesse de pose maximale 250 ft/min 76 m/min
Rayon de braquage intérieur 4.5 ft 1.5 m
Poids en ordre de marche avec SE47 FM 36716 lb 16659 kg
Poids en ordre de marche avec SE50 V 37754 lb 17125 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 FM 38316 lb 17380 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 V 38056 lb 17262 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 29391 lb 13556 kg
Contenance du réservoir de carburant 73 gal (US) 278 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19.1 l
Circuit de refroidissement, total 8 gal (US) 31 l
Réservoir d'huile hydraulique 58 gal (US) 219 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 7.9 gal (US) 30 l

AP600 Équipement standard

Poste de conduite

  • Postes de conduite double
  • Guide de direction
  • Système de ventilation

Technologie

  • Product Link™ Elite 641_cellulaire

Groupe motopropulseur

  • Commande automatique du régime moteur
  • Moteur C4.4 Cat
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mode Éco
  • Huile hydraulique très longue durée

Circuit électrique

  • Batteries 1 000 CCA
  • Alternateur 100A
  • Prise 12volts
  • Appareil électronique ET CAT
  • Système de fusibles de type automobile
  • Groupe électrogène 70 kW
  • Système de sécurité machine

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée réglable

Entretien et maintenance

  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon
  • Projecteurs de travail
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Capots anti-vandalisme

AP600 Options

Poste de conduite

  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit rigide
  • Pédale de décélération
  • Sièges chauffants
  • Écrans latéraux de protection
  • Indicateur de point de remorquage
  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil d'écran
  • Pare-brise
  • Pare-brise

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Capteur de niveau de trémie et de hauteur de matériau
  • Assistant de démarrage de pose de revêtement
  • Product Link™ Elite 631_satellite
  • Cartographie thermique

Groupe motopropulseur

  • Traction intégrale
  • Ballast_poids avant
  • Assistance des roues avant
  • Pneus radiaux
  • Pneus sand-rib drive

Circuit électrique

  • Panneau électrique auxiliaire_6,6 kW

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation
  • Dispositifs de nivellement
  • Rallonges de châssis principal_manuelles
  • Rallonges du châssis principal_alimentation
  • Capteurs d'alimentation à ultrasons
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage
  • Réservoir de lavage
  • Kits de pose sur grande largeur

Entretien et maintenance

  • Kits de productivité
  • Kits d'entretien et de réparation

Références de nivellement

  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15m (30ft) et 12,2m (40ft)

Sélection de la table

  • Table SE47 FM
  • Table SE50 V
  • Table SE60 V
  • Table SE60 FM

Découvrez comment AP600 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600

Finisseur AP600
Finisseur AP600
Finisseur AP600
Finisseur AP600
Finisseur AP600

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec cartographie thermique pour finisseurs

    La cartographie thermique surveille les températures de surface de l'asphalte à l'aide d'une caméra infrarouge et d'un système de navigation globale par satellite (GNSS) de précision RTK. L'accès aux températures en temps réel permet aux professionnels d'identifier les variations, de gérer le processus de livraison de l'usine au finisseur et de perfectionner leurs pratiques de pose pour obtenir des températures de revêtement plus homogènes.

  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La cartographie thermique surveille les températures de surface de l'asphalte à l'aide d'une caméra infrarouge et d'un système de navigation globale par satellite (GNSS) de précision RTK. L'accès aux températures en temps réel permet aux professionnels d'identifier les variations, de gérer le processus de livraison de l'usine au finisseur et de perfectionner leurs pratiques de pose pour obtenir des températures de revêtement plus homogènes.

Découvrir la technologie

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie