Poids
Poids standard | 7826 lb 3550 kg |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
La table SE60 V Cat®, dotée de rallonges montées à l'arrière, offre une bonne stabilité, un réglage simple et une gamme polyvalente de poses de revêtement, ce qui en fait l'outil idéal pour les rues urbaines, les parkings, les routes de campagne et bien d'autres applications de taille moyenne.
La conception à profil bas optimise la visibilité pour un bon contrôle opérationnel.
Des commandes intuitives et un pendentif à distance en option permettent une utilisation simple.
Le système avancé de chauffage de la plaque lisseuse permet une efficacité sur le chantier grâce à un temps de chauffe rapide de 15 minutes.
Poids standard | 7826 lb 3550 kg |
Plage de pose standard | 3,0 à 6,0 m (9'10" - 19'6") 3,0 à 6,0 m (9'10" - 19'6") |
Largeur de pose maximale | 24.5 ft 7.45 m |
Gamme de la couronne | -4 % à +10 % -4 % à +10 % |
Profondeur de pose maximale | 12 in 305 mm |
Gamme de vitesse de vibration | 0 à 3 000 tr/min 0 à 3 000 tr/min |
Temps de chauffage - Largeur maximale | 25 minutes 25 minutes |
Temps de chauffage - Largeur standard | 15 minutes 15 minutes |
Gamme de hauteur des rallonges | +30 mm à -20 mm +30 mm à -20 mm |
Gamme de dévers des rallonges | -3 % à +10 % -3 % à +10 % |
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière | 16 in 407 mm |
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées | 94 in 2394 mm |
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées | 68 in 1730 mm |
Largeur de transport, vannes d'extrémité repliées | 9.85 in 3000 mm |
Longueur de transport, tracteur et table | 22.6 ft 6910 mm |
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Table SE60 V
Table SE60 V
Table SE60 V
Table SE60 V
Table SE60 V
Finisseurs et tables série F