AP455

Finisseurs à chaînes AP455

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de pose de revêtement avec SE47 FM
2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
Poids en ordre de marche avec SE47 FM
31533 lb
14303 kg
Débit maximal
853 US t/h
774 tonnes/hr

Aperçu

Plus de polyvalence

Le finisseur AP455 Mobil-trac™ offre une excellente traction et mobilité, ainsi qu'un réglage facile et une large gamme de pose de revêtement, qui font de lui d'outil idéal pour les revêtements urbains, les parkings, les routes de campagnes et de nombreuses petites à moyennes applications.

Avantages

Une conception compacte

La faible empreinte au sol facilite les manœuvres dans les espaces restreints, tandis que son poids léger et sa largeur optimale permet un transport facile.

Facilité d'utilisation

Le poste unique coulissant, l'affichage d'accès facile et la visibilité sans obstacle de la trémie s'associent pour simplifier le fonctionnement.

Plus de polyvalence

Les conceptions de tables réglables, les vitesses de transport élevées et les composants réparables offrent aux conducteurs une incroyable flexibilité.

Spécifications produit pour AP455

Gamme de pose de revêtement avec SE47 FM 2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6") 2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
Gamme de pose de revêtement avec SE47 V 2,4 m - 6,1 m (8' - 20') 2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Hauteur d'entrée du tombereau 22 in 567 mm
Longueur en ordre de marche 19 ft 5.8 m
Largeur en ordre de marche 10.75 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 10.75 ft 3.2 m
Longueur de transport 18.1 ft 5.5 m
Largeur de transport 8.5 ft 2.5 m
Hauteur de transport 8.6 ft 2.5 m
Puissance moteur (1) 120 HP 90 kW
Modèle de moteur (1) C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance brute 120 HP 90 kW
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Débit maximal 853 US t/h 774 tonnes/hr
Vitesse de pose maximale 200 ft/min 61 m/min
Vitesse de translation maximale 7 mile/h 11 km/h
Poids en ordre de marche avec SE47 FM 31533 lb 14303 kg
Poids en ordre de marche avec SE47 V 31292 lb 14194 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 24837 lb 11266 kg
Réservoir de carburant 53 gal (US) 200 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement, total 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir d'huile hydraulique 32 gal (US) 121 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 8.5 gal (US) 32 l

AP455 Équipement standard

Poste de conduite

  • Console coulissante unique
  • Guide de direction
  • Système de ventilation

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (cellulaire)

Groupe motopropulseur

  • Cat C3.6, quatre cylindres
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mobil-trac, courroie souple

Circuit électrique

  • Batterie de 1 400 CCA
  • Alternateur 150 A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Disjoncteur de réinitialisation automatique pour les capteurs de matériau
  • Batterie sans entretien
  • Appareil électronique ET (ET Cat)
  • Prise de démarrage à distance

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,15 m (6")
  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée, réglable

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique Cat HYDO Advanced
  • Accès à distance aux vidanges
  • Mise à jour à distance
  • Kits d'entretien et de réparation
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau, liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique

supplémentaire

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Ensemble de rétroviseurs

AP455 Options

Poste de conduite

  • Toit
  • Pédale de décélération
  • Siège chauffant
  • Direction par friction
  • Parasol/parapluie
  • Écrans latéraux de protection
  • Pare-brise

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Commande de nivellement basique
  • Product Link™ Elite 683 Cellulaire/Satellite

Groupe motopropulseur

  • Ballast - poids avant

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,46 m (1,5')
  • Rallonges du châssis principal, alimentation
  • Rallonges de châssis principal, manuelles
  • Capteurs d'alimentation de matériau à ultrasons
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage

supplémentaire

  • Phares avant à diode
  • Gyrophare
  • Phares avant à diode
  • Gyrophare

Découvrez comment AP455 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455

Finisseur AP455
Finisseur AP455
Finisseur AP455
Finisseur AP455
Finisseur AP455

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie