AP1055

Finisseurs à chaînes AP1055

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de pose de revêtement avec SE60 V
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Poids en ordre de marche avec SE60 V
45087 lb
20451 kg
Débit maximal
1602 US t/h
1766 tonnes/hr

Aperçu

Performance et fiabilité éprouvées

L'AP1055 est un finisseur sur chaînes en caoutchouc à haut rendement qui offre d'excellentes prestations sur les pistes d'aéroports, les autoroutes et les grands chantiers. Sa vitesse de translation élevée, son excellente portance et sa traction exceptionnelle offrent une mobilité exceptionnelle.

Avantages

Technologie de pointe

Le groupe électrogène intégré est conçu pour toute la durée de vie du finisseur.

Jusqu'à 15% Rendement énergétique amélioré

Un meilleur rendement énergétique grâce au groupe électrogène intégré et au mode Éco avancé

Un fonctionnement simple et rapide

grâce à de nombreuses améliorations permettant des économies de carburant.

Spécifications produit pour AP1055

Gamme de pose de revêtement avec SE60 V 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25') 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Gamme de pose de revêtement avec SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V XW 3,0 m - 10 m (10' - 33') 3,0 m - 10 m (10' - 33')
Gamme de pose de revêtement avec SE60 VT XW 3,0 m - 10 m (10' - 33') 3,0 m - 10 m (10' - 33')
Longueur en ordre de marche 22.3 ft 6.8 m
Largeur en ordre de marche 10.8 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.25 ft 3.7 m
Longueur de transport 21.9 ft 6.6 m
Largeur de transport 9.8 ft 3 m
Hauteur de transport 9.7 ft 2.9 m
Débit maximal 1602 US t/h 1766 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 9 mile/h 14.5 km/h
Vitesse de pose maximale 210 ft/min 64 m/min
Vitesse de pose maximale, avec table à barres dameuses 82 ft/min 25 m/min
Rayon de braquage intérieur 1.5 ft 0.5 m
Poids en ordre de marche avec SE60 V 45087 lb 20451 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 FM 45352 lb 20571 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 V XW 46573 lb 21125 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 36800 lb 16691 kg
Contenance du réservoir de carburant 92 gal (US) 348 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19.1 l
Circuit de refroidissement 12 gal (US) 45 l
Réservoir d'huile hydraulique 58 gal (US) 219 l
Réservoir de lavage 7.9 gal (US) 30 l
Puissance brute 225 HP 168 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat

AP1055 Équipement standard

Poste de conduite

  • Postes de conduite double
  • Guide de direction
  • Système de ventilation

Technologie

  • Product Link™ Elite 641_cellulaire

Groupe motopropulseur

  • Commande automatique du régime moteur
  • MoteurC7.1Cat
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mode Éco
  • Huile hydraulique très longue durée

Circuit électrique

  • Groupe électrogène 70 kW
  • Appareil électronique ET CAT
  • Système de sécurité machine
  • Prise de démarrage à distance avec câbles volants
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise 12volts
  • Alternateur 100A
  • Batteries de 1 400 CCA

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée réglable

Entretien et maintenance

  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon
  • Projecteurs de travail
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Capots anti-vandalisme

AP1055 Options

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Capteur de niveau de trémie et de hauteur de matériau
  • Assistant de démarrage de pose de revêtement
  • Product Link™ Elite 631_satellite
  • Cartographie thermique

Poste de conduite

  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit rigide
  • Pédale de décélération
  • Direction par friction
  • Sièges chauffants
  • Écrans latéraux de protection
  • Indicateur de point de remorquage
  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil d'écran
  • Pare-brise

Groupe motopropulseur

  • Ballast_poids avant
  • Courroie Mobil-trac - souple
  • Courroie Mobil-trac - barre de roulement

Circuit électrique

  • Panneau électrique auxiliaire_6,6 kW

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation
  • Dispositifs de nivellement
  • Rallonges de châssis principal_manuelles
  • Rallonges du châssis principal_alimentation
  • Capteurs d'alimentation à ultrasons
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage
  • Réservoir de lavage
  • Kits de pose sur grande largeur

Entretien et maintenance

  • Kits d'entretien et de réparation
  • Kits de productivité

Sélection de la table

  • Table SE60 V
  • Table SE60 FM
  • Plaques lisseuses SE5 VT XW
  • Table SE60 V XW

Références de nivellement

  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15m (30ft) et 12,2m (40ft)

Découvrez comment AP1055 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec cartographie thermique pour finisseurs

    La cartographie thermique surveille les températures de surface de l'asphalte à l'aide d'une caméra infrarouge et d'un système de navigation globale par satellite (GNSS) de précision RTK. L'accès aux températures en temps réel permet aux professionnels d'identifier les variations, de gérer le processus de livraison de l'usine au finisseur et de perfectionner leurs pratiques de pose pour obtenir des températures de revêtement plus homogènes.

  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La cartographie thermique surveille les températures de surface de l'asphalte à l'aide d'une caméra infrarouge et d'un système de navigation globale par satellite (GNSS) de précision RTK. L'accès aux températures en temps réel permet aux professionnels d'identifier les variations, de gérer le processus de livraison de l'usine au finisseur et de perfectionner leurs pratiques de pose pour obtenir des températures de revêtement plus homogènes.

Découvrir la technologie

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie