Broyeur secondaire P214 Cat

Broyeur secondaire Broyeur secondaire P214

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle - Ouverture
1.6 s
1.6 s
Temps de cycle : fermé
1 s
1 s
Force de broyage - Lame principale
264 Sh Ton
2345 kN

Aperçu

Les broyeurs secondaires de la série P200 Cat sont conçus pour réduire la taille des débris, nettoyer un chantier et séparer les armatures du béton au niveau du sol après démolition.

Spécifications produit pour Broyeur secondaire P214

Temps de cycle - Ouverture 1.6 s 1.6 s
Temps de cycle : fermé 1 s 1 s
Force de broyage - Lame principale 264 Sh Ton 2345 kN
Force d'écrasement - Pointe 74 Sh Ton 655 kN
Force d'écrasement - Dent principale 148 Sh Ton 1320 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 40 US gal/min 150 l/min
Profondeur des mâchoires 25.6 in 650 mm
Longueur des couteaux 4.5 in 115 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 34.8 in 885 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 21.9 in 555 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 12.2 in 310 mm
Longueur 87 in 2210 mm
Hauteur 51.6 in 1310 mm
Largeur 21.9 in 555 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 3285 lb 1490 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 14 000 kg (30 900 lb) 14 000 kg (30 900 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 19 000 kg (41 900 lb) 19 000 kg (41 900 lb)

Découvrez comment Broyeur secondaire P214 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur secondaire P214 Cat

Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat

Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Broyeur secondaire P214 Cat
Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat
Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche