Broyeur secondaire P218 Cat

Broyeur secondaire Broyeur secondaire P218

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle - Ouverture
1.8 s
1.8 s
Temps de cycle : fermé
1.2 s
1.2 s
Force de broyage - Lame principale
351 Sh Ton
3125 kN

Aperçu

Les broyeurs secondaires de la série P200 Cat sont conçus pour réduire la taille des débris, nettoyer un chantier et séparer les armatures du béton au niveau du sol après démolition.

Spécifications produit pour Broyeur secondaire P218

Temps de cycle - Ouverture 1.8 s 1.8 s
Temps de cycle : fermé 1.2 s 1.2 s
Force de broyage - Lame principale 351 Sh Ton 3125 kN
Force d'écrasement - Pointe 107 Sh Ton 955 kN
Force d'écrasement - Dent principale 192 Sh Ton 1710 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 59 US gal/min 225 l/min
Profondeur des mâchoires 30.3 in 770 mm
Longueur des couteaux 5.9 in 150 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 42.1 in 1070 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 24.4 in 620 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 13.2 in 335 mm
Longueur 97 in 2465 mm
Hauteur 57.1 in 1450 mm
Largeur 24.4 in 620 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 4409 lb 2000 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 18 000 kg (39 700 lb) 18 000 kg (39 700 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 25 000 kg (55 100 lb) 25 000 kg (55 100 lb)

Découvrez comment Broyeur secondaire P218 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur secondaire P218 Cat

Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat

Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Broyeur secondaire P218 Cat
Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat
Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche