Broyeur primaire P365 Cat

Broyeurs primaires Broyeur primaire P365

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle - Ouverture
2.1 s
2.1 s
Temps de cycle : fermé
1.6 s
1.6 s
Force de broyage - Lame principale
824 Sh Ton
7330 kN

Aperçu

Les broyeurs primaires de la série P300 Cat sont conçus pour des applications telles que la découpe, le brisement et le concassage de structures en béton durant la démolition.

Spécifications produit pour Broyeur primaire P365

Temps de cycle - Ouverture 2.1 s 2.1 s
Temps de cycle : fermé 1.6 s 1.6 s
Force de broyage - Lame principale 824 Sh Ton 7330 kN
Force d'écrasement - Pointe 228 Sh Ton 2030 kN
Force d'écrasement - Dent principale 301 Sh Ton 2675 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 119 US gal/min 450 l/min
Circuit de rotation - Max. Pression d'huile 2321 psi 16000 kPa
Circuit de rotation - Max. Débit d'huile 13 US gal/min 50 l/min
Profondeur des mâchoires 42.7 in 1085 mm
Longueur des couteaux 8.9 in 225 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 64.4 in 1635 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 32.3 in 820 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 20.5 in 520 mm
Longueur 112.8 in 2865 mm
Hauteur 99.2 in 2520 mm
Largeur 42.7 in 1085 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 13735 lb 6230 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 65 000 kg (143 300 lb) 65 000 kg (143 300 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 95 000 kg (209 400 lb) 95 000 kg (209 400 lb)

Découvrez comment Broyeur primaire P365 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur primaire P365 Cat

Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat

Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble

Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Broyeur primaire P365 Cat
Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat
Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble
Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques