Broyeur secondaire P224 Cat

Broyeur secondaire Broyeur secondaire P224

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle - Ouverture
1.9 s
1.9 s
Temps de cycle : fermé
1.3 s
1.3 s
Force de broyage - Lame principale
409 Sh Ton
3640 kN

Aperçu

Les broyeurs secondaires de la série P200 Cat sont conçus pour réduire la taille des débris, nettoyer un chantier et séparer les armatures du béton au niveau du sol après démolition.

Spécifications produit pour Broyeur secondaire P224

Temps de cycle - Ouverture 1.9 s 1.9 s
Temps de cycle : fermé 1.3 s 1.3 s
Force de broyage - Lame principale 409 Sh Ton 3640 kN
Force d'écrasement - Pointe 129 Sh Ton 1145 kN
Force d'écrasement - Dent principale 224 Sh Ton 1990 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 74 US gal/min 280 l/min
Profondeur des mâchoires 33.3 in 845 mm
Longueur des couteaux 7.9 in 200 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 46.3 in 1175 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 26 in 660 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 15 in 380 mm
Longueur 107.3 in 2725 mm
Hauteur 62.4 in 1585 mm
Largeur 26 in 660 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 5952 lb 2700 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 24 000 kg (52 900 lb) 24 000 kg (52 900 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 35 000 kg (77 200 lb) 35 000 kg (77 200 lb)

Découvrez comment Broyeur secondaire P224 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur secondaire P224 Cat

Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat

Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Broyeur secondaire P224 Cat
Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat
Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche