Enceinte

Enceintes des groupes électrogènes Capotages protégés contre les intempéries et insonorisés D40-2LC à D60-4LC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur
Longueurs d'ensemble de 1 972 mm à 2 503 mm
Longueurs d'ensemble de 1 972 mm à 2 503 mm
Largeur
1075 mm
1075 mm
Poids
Poids de l'ensemble de 80 kg à 137 kg
Poids de l'ensemble de 80 kg à 137 kg

Aperçu

Enceintes protégées contre les intempéries et insonorisées

Spécifications produit pour Capotages protégés contre les intempéries et insonorisés D40-2LC à D60-4LC

Longueur Longueurs d'ensemble de 1 972 mm à 2 503 mm Longueurs d'ensemble de 1 972 mm à 2 503 mm
Largeur 1075 mm 1075 mm
Poids Poids de l'ensemble de 80 kg à 137 kg Poids de l'ensemble de 80 kg à 137 kg
Hauteur Hauteurs de l'ensemble de 1 378 mm à 2 241 mm Hauteurs de l'ensemble de 1 378 mm à 2 241 mm

Découvrez comment Capotages protégés contre les intempéries et insonorisés D40-2LC à D60-4LC se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Enceinte