Enceinte

Enceintes des groupes électrogènes Capotage insonorisé de 50 et 60 Hz du C18

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
5952 kg
5952 kg
Largeur
1920 mm
1920 mm
Longueur
5320 mm
5320 mm

Aperçu

Ces capotages insonorisés installés en usine intègrent en interne des silencieux pour usage super intensif, conçus pour la sécurité et l'esthétique sur une base de réservoir de carburant intégré ou une base de réservoir de carburant intégré à double paroi disponible en option pour un confinement total des liquides.

Spécifications produit pour Capotage insonorisé de 50 et 60 Hz du C18

Poids 5952 kg 5952 kg
Largeur 1920 mm 1920 mm
Longueur 5320 mm 5320 mm
Hauteur 2289 mm 2289 mm

Découvrez comment Capotage insonorisé de 50 et 60 Hz du C18 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Enceinte