Enceinte

Enceintes des groupes électrogènes Capotage insonorisé des C13, C15, C18 de 350 à 600 kW, 60 Hz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur
C13 - 5 461 mm, C15 - 4 948 mm, C18 - 5 187 mm
C13 - 5 461 mm, C15 - 4 948 mm, C18 - 5 187 mm
Largeur
C13, C15 et C18 - 2 014 mm
C13, C15 et C18 - 2 014 mm
Hauteur
C13 - 2 743 mm, C15 - 2 619 mm, C18 - 2 561 mm
C13 - 2 743 mm, C15 - 2 619 mm, C18 - 2 561 mm

Aperçu

Ces capotages insonorisés montés en usine sont extrêmement robustes et capables de résister aux intempéries et à une exposition aux éléments.

Spécifications produit pour Capotage insonorisé des C13, C15, C18 de 350 à 600 kW, 60 Hz

Longueur C13 - 5 461 mm, C15 - 4 948 mm, C18 - 5 187 mm C13 - 5 461 mm, C15 - 4 948 mm, C18 - 5 187 mm
Largeur C13, C15 et C18 - 2 014 mm C13, C15 et C18 - 2 014 mm
Hauteur C13 - 2 743 mm, C15 - 2 619 mm, C18 - 2 561 mm C13 - 2 743 mm, C15 - 2 619 mm, C18 - 2 561 mm
Poids 253 - 817 kg 253 - 817 kg

Découvrez comment Capotage insonorisé des C13, C15, C18 de 350 à 600 kW, 60 Hz se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Enceinte