Photo en studio

Godets de nivellement 1 500 mm (59 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
59.1 in
1500 mm
Capacité
18.6 ft³
527 l
Poids
743 lb
337 kg

Aperçu

Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1 500 mm (59 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 59.1 in 1500 mm
Capacité 18.6 ft³ 527 l
Poids 743 lb 337 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe à boulonner 0.5 in 12.7 mm
Rayon aux pointes 33.9 in 860 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1 500 mm (59 in), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.