15,2m3 (19,9yds3) pour AD30

Benne à éjecteur 15,2m3 (19,9yds3) pour AD30

15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce
613-7027 (Intl) / 613-7028 (US)
613-7027 (Intl) / 613-7028 (US)
Modèle de machine
AD30
AD30
Capacité de charge utile
59525 lb
27000 kg

Aperçu

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes à éjecteur Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont conçues pour être capables de décharger la pleine charge sans que la benne soit relevée, donc idéalement pour les opérations dans des zones avec une hauteur libre limitée.

Avantages

Intégration benne/châssis

Gage de fiabilité, de résistance et d'une durée de vie supérieure, les bennes Cat sont parfaitement conçues et adaptées au châssis intégré de la machine.

Polyvalence

La benne à éjecteur peut maintenant être facilement déposée et une benne basculante peut être installée
pour plus de polyvalence.

Système de gestion de la charge utile du tombereau (TPMS)

Le système TPMS en option calcule la charge utile que le tombereau transporte et il détermine les durées de cycle du tombereau.

Spécifications produit pour 15,2m3 (19,9yds3) pour AD30

Numéro de pièce 613-7027 (Intl) / 613-7028 (US) 613-7027 (Intl) / 613-7028 (US)
Modèle de machine AD30 AD30
Capacité de charge utile 59525 lb 27000 kg
Capacité de la benne 19.9 yd³ 15.2 m³
Hauteur de la benne de base 103 in 2616 mm
Largeur de base de la benne 114.1 in 2898 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 115.5 in 2934 mm
Hauteur de tombereau – Chargement de la benne 103 in 2616 mm
Hauteur de tombereau – Hauteur de vidage* 27.7 in 703 mm
Largeur de tombereau – Hors tout de la benne abaissée 409.2 in 10393 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 114.1 in 2898 mm
Largeur de tombereau – Machine sans benne 105.9 in 2690 mm
Options de renfort Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure
Nota *Mesures prises avec hayon abaissé pour la benne à éjecteur. *Mesures prises avec hayon abaissé pour la benne à éjecteur.

Découvrez comment 15,2m3 (19,9yds3) pour AD30 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne à éjecteur

Benne à éjecteur

360 View