14,4m3 (18,8yds3) pour AD30

Benne basculante 14,4m3 (18,8yds3) pour AD30

14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce
613-7034
613-7034
Modèle de machine
AD30
AD30
Capacité de charge utile
66139 lb
30000 kg

Aperçu

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Avantages

Intégration benne/châssis

Gage de fiabilité, de résistance et d'une durée de vie supérieure, les bennes Cat sont parfaitement conçues et adaptées au châssis intégré de la machine.

Cycles de levage rapides

Les vérins de benne mono-étagés garantissent des temps de cycle de vidage rapides (10,5 secondes pour le relevage et 11,2 secondes pour l'abaissement).

Système de gestion de la charge utile du tombereau (TPMS)

Le système TPMS en option calcule la charge utile que le tombereau transporte et il détermine les durées de cycle du tombereau.

Spécifications produit pour 14,4m3 (18,8yds3) pour AD30

Numéro de pièce 613-7034 613-7034
Modèle de machine AD30 AD30
Capacité de charge utile 66139 lb 30000 kg
Capacité de la benne 18.8 yd³ 14.4 m³
Hauteur de la benne de base 93.9 in 2385 mm
Largeur de base de la benne 105.9 in 2690 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 100.3 in 2547 mm
Hauteur de tombereau – Chargement de la benne 93.9 in 2385 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne relevée 220.6 in 5602 mm
Hauteur de tombereau – Hauteur de vidage 22 in 558 mm
Largeur de tombereau – Hors tout de la benne abaissée 399.7 in 10153 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 105.9 in 2690 mm
Largeur de tombereau – Machine sans benne 105.9 in 2690 mm
Options de renfort Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure

Découvrez comment 14,4m3 (18,8yds3) pour AD30 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne basculante de tombereau UG

Benne basculante de tombereau UG

360 View