Poids et dimensions
Largeur | 980 - 11130 mm 980 - 11130 mm |
Longueur | 2120 - 3520 mm 2120 - 3520 mm |
Hauteur | 1519 - 1809 mm 1519 - 1809 mm |
Poids | 991 - 2238 kg 991 - 2238 kg |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les capotages insonorisés de niveau 2 montés en usine intègrent en interne des silencieux de niveau critique. Ces capotages haut de gamme, conçus pour la sécurité et l'esthétique sur une base de réservoir de carburant intégré, constituent la meilleure offre pour cette gamme. Extrêmement durables et à l'épreuve des intempéries, ces capotages sont conçus pour résister à la corrosion et aux détériorations liées à la manipulation.
Largeur | 980 - 11130 mm 980 - 11130 mm |
Longueur | 2120 - 3520 mm 2120 - 3520 mm |
Hauteur | 1519 - 1809 mm 1519 - 1809 mm |
Poids | 991 - 2238 kg 991 - 2238 kg |