Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Poids | 94.8 lb 43 kg |
Largeur hors tout | 12.4 in 316 mm |
Longueur hors tout | 17.3 in 440 mm |
Hauteur hors tout | 9.3 in 235 mm |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Poids | 94.8 lb 43 kg |
Largeur hors tout | 12.4 in 316 mm |
Longueur hors tout | 17.3 in 440 mm |
Hauteur hors tout | 9.3 in 235 mm |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit