Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Système de déminage MV-10
Zagreb, Croatie
Moteur industriel C18 Cat® Tier 4 Final,
Stage V pour l'Union européenne
Alors que la plupart des fabricants d'équipements peuvent affirmer que leurs produits améliorent la qualité de vie, DOK-ING peut revendiquer une mission encore plus importante : ses machines sauvent littéralement des vies dans plus de 40 pays autour du monde. Fondée en 1991 lors de la guerre d'indépendance croate, la société a été la première à fabriquer un système robotique qui enlève les mines terrestres de vastes zones, afin que les gens puissent utiliser et développer ces espaces en toute sécurité.
Auparavant, la plupart des champs de mines étaient déminés à la main, parfois avec l'aide de chiens dressés. Cela est non seulement dangereux, mais aussi lent et inefficace, surtout dans les zones à forte végétation où il peut être difficile de localiser les mines antichars et antipersonnel. Vjekoslav Majetić, fondateur de la société DOK-ING, a vu une possibilité d'améliorer ce processus, en recourant à la combinaison d'une machine lourdement blindée et d'un fonctionnement télécommandé.
Le premier système de déminage de DOK-ING, le MV-10, utilise un outil rotatif à fléau/fraise pour briser ou faire exploser les mines terrestres : le fléau travaille sur le sol pour détruire la végétation et les mines de surface, et la fraise creuse profondément dans le sol pour détruire les mines enterrées. Le fonctionnement des deux outils ensemble permet au MV-10 de déminer un site plus vite que des produits de la concurrence qui utilisent uniquement un fléau ou une fraise, pas les deux.
Alimenté par un Moteur industriel C18 Cat®, le MV-10 est construit avec un blindage de qualité militaire, de sorte qu'il peut résister aux explosions de mines antichars sans subir de dommages. Le conducteur est positionné jusqu'à 1500 mètres (plus de 650 pieds) de l'action en toute sécurité. Il utilise une télécommande pour manœuvrer la machine et un moniteur vidéo pour suivre sa progression.
En ce qui concerne les applications exigeantes de machines, le déminage figure certainement en tête de liste. Non seulement le processus de destruction des mines terrestres est dangereux, mais les emplacements des champs de mines présentent également toute une série de conditions difficiles : du sable et de la chaleur du désert au terrain montagneux et à la neige. « Ces environnements sont extrêmement rudes », déclare Tihomir Mendek, ingénieur principal en mécanique au sein de DOK-ING. « Le MV-10 s'avère très fiable et ne nécessite qu'un entretien minimal. »
Les conditions explosives ne posent pas de problème. Une machine aussi robuste que le MV-10 a besoin d'un moteur tout aussi résistant. C'est la raison pour laquelle DOK-ING a choisi le modèle C18 Cat. Il fournit beaucoup de puissance pour faire fonctionner le double outil de déminage à fléau/fraise du MV-10, unique en son genre et DOK-ING n'a rencontré aucun problème de surchauffe du moteur, de dommages ou d'entretien supplémentaire malgré un environnement de travail difficile. « Le
C18 offre des performances exceptionnelles, quelles que soient les conditions d'exploitation, en entraînant tous nos circuits hydrauliques sans difficulté », explique M. Mendek.
Une longue vie qui sauve des vies. La réputation de Caterpillar en matière de fabrication de produits de haute qualité et de longue durée a été un autre facteur lors de la sélection du modèle C18. Cela intéresse non seulement l'entreprise, mais aussi ceux qui utilisent les systèmes de déminage : gouvernements, organisations humanitaires et opérations militaires. « Lorsqu'ils sont engagés sur un site d'un million de mètres carrés et que chaque heure compte, ils ont besoin d'un produit fiable et éprouvé », déclare M. Mendek. « Chaque fois que nous informons le client qu'un moteur Cat se trouve à l'intérieur du MV-10, nous recevons un signe d'approbation. »
Le temps productif peut faire la différence entre la vie et la mort. L'entretien et l'assistance sont également importants, d'autant plus que le MV-10 opère dans le monde entier, souvent dans des endroits reculés. Le concessionnaire Cat Teknoxgroup fournit les moteurs Cat qui alimentent les machines de DOK-ING, ainsi que les pièces de rechange nécessaires à leur entretien. Et DOK-ING compte sur le réseau mondial de concessionnaires Cat pour maintenir le MV-10 en état de marche, afin qu'il puisse poursuivre sa mission importante consistant à sauver des vies. « Nous servons un marché international qui a besoin d'un bon service après-vente et d'un réseau de service mondial. C'est pourquoi Caterpillar est une excellente solution », déclare M. Mendek.
Découvrez ce que d'autres clients utilisant des moteurs industriels Cat® ont à dire sur nos moteurs et produits connexes, ainsi que sur l'assistance dont ils bénéficient de la part du réseau de concessionnaires Cat.