Cisailles à ferraille
mobiles ZDAS

Alimentés par les moteurs industriels C4.4 et C7.1 Cat®

PROFIL CLIENT : cisailles à ferraille mobiles CNS 400 K et CNS 730 ZDAS
PROFIL CLIENT : cisailles à ferraille mobiles CNS 400 K et CNS 730 ZDAS

Force de cisaillement

Cisailles à ferraille mobiles
CNS 400 K et CNS 730 

Les exploitants de parcs à ferrailles sont confrontés à de nombreux défis en matière de traitement des déchets. Premièrement, les déchets se présentent sous différentes formes, ce qui nécessite un équipement capable de tout traiter, des matériaux volumineux au verre. Deuxièmement, ces matériaux ne sont pas toujours tous au même endroit. Les processeurs doivent donc être faciles à déplacer d'un endroit à l'autre. Et troisièmement, la ferraille ne cesse de s'accumuler, ce qui signifie que les équipements doivent fonctionner rapidement et de manière fiable avec un minimum de maintenance pour rester en service. Les cisailles à ferraille mobiles ŽĎAS cochent toutes ces cases.

Cisailles à ferraille mobiles CNS 400 K et CNS 730
Cisailles à ferraille mobiles CNS 400 K et CNS 730

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

  • Les modèles de cisailles à ferraille mobiles CNS 400 K et CNS 730 signés ŽĎAS ont remporté des médailles d'or au salon International Engineering Fair d'Europe centrale pour leur technique innovante de coupe par glissement avec porte-outil horizontal.
  • Les deux modèles coupent plus de ferraille de tous types par heure que les autres produits et ne nécessitent qu'un seul utilisateur pour retirer la ferraille coupée de la cisaille, ce qui simplifie le fonctionnement et minimise les coûts d'exploitation.
  • ŽĎAS propose des cisailles à ferraille équipées aussi bien de moteurs diesel qu'électriques afin de répondre aux exigences des clients. Pour ceux qui préfèrent le diesel, la société compte sur les moteurs industriels Cat® : le C4.4 pour la CNS 400 K et le C7.1 pour la CNS 730.
  • Les moteurs Cat étant considérés comme fiables et de haute qualité par les clients de ŽĎAS, il a paru évident d'opter pour des moteurs industriels Cat. 
  • Étant donné que les clients exploitant des parcs à ferraille sont présents dans le monde entier, ŽĎAS compte sur le réseau de concessionnaires Cat pour assurer le bon fonctionnement des cisailles CNS 400 K et CNS 730. L'entretien régulier des cisailles à ferraille mobiles est crucial et le fait d'avoir ces produits dans un parc de machines alimentées par Cat présente un grand avantage au moment de l'entretien, avec des économies réalisées sur le temps et les dépenses d'entretien.

Vérifier les caractéristiques

Contacter ZDAS

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT

de

Présentation des moteurs Cat®

C4.4 Cat®

  • Le Moteur diesel industriel C4.4 Cat® est proposé avec des puissances nominales allant jusqu'à 200 HP (150 kW) et un couple maximal de 825 Nm (609 lb-ft) qui respectent les normes sur les émissions EPA Tier 4 Final des États-Unis et Stage V de l'UE.
  • La partie centrale modulaire et compacte du C4.4 Cat facilite considérablement le montage du moteur sur n'importe quel type d'application machine.  De plus, en réduisant la taille des plateformes de cinq litres, les constructeurs d'origine peuvent bénéficier d'une diminution de la longueur de 20 %, d'une baisse de la hauteur de 5 % et d'une réduction du poids du moteur de 40 %, ce qui baisse significativement les coûts de montage.
  • Avec une augmentation de 15 % de la densité de puissance et de 10 % du couple par rapport à son prédécesseur, la conception compacte du moteur C4.4 Cat réduit les pertes de chaleur pour un rendement moteur plus efficace, ce qui aide les conducteurs à accomplir les tâches les plus difficiles avec une relative facilité.
  • Par rapport aux plateformes 6 cylindres similaires, le modèle C4.4 économise plus de 18 % de consommation de liquides et il est spécifiquement équilibré pour offrir une efficacité optimale tous les jours.
  • Les modules intégrés d'émissions propres assurent des performances de pointe du C4.4 Cat tout en laissant l'air circuler autour du nettoyeur de chantier.

 

de

C7.1 Cat®

  • Le Moteur industriel C7.1 Cat® est proposé avec des puissances nominales atteignant jusqu'à 320 HP (239 kW) et un couple maximal de 1268 Nm (935 lb-ft) permettant de réduire sa taille, tout en obtenant plus de réactivité et de productivité que jamais.
  • Les circuits de carburant et de turbocompresseur d'une grande efficacité sont configurés spécifiquement pour répondre à une large plage de cycles de fonctionnement de la machine, tout en diminuant la consommation de carburant jusqu'à 20 % dans le cadre de la réduction de la taille d'une plateforme moteur plus grande.
  • Avec son circuit d'injection de carburant et son système SCR technologiquement avancés, le modèle C7.1 diminue le besoin en liquide DEF, de sorte que les coûts totaux restent faibles.
  • Grâce aux tout derniers systèmes de gestion thermique et catalyseurs, votre système de post-traitement est adapté pour toute la durée de vie de votre moteur.
  • Quand vous disposez d'options, vous pouvez maintenir les coûts de conception et de montage à un faible niveau. Le C7.1 s'accompagne d'un large éventail d'options configurables, dont une adaptée à votre application machine.

 

de

Comparer les modèles

  • C3.6
    Puissance maximale
    142 HP
    106 kW
    Couple maximal
    417 lb-ft @ 1500 rpm
    566 Nm @ 1500 rpm
    Émissions
    Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014
    Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014

    C3.6

    En savoir plus
  • C7.1
    Puissance maximale
    320 HP
    240 kW
    Couple maximal
    935 lb-ft @ 1400 tr/min
    1268 Nm @ 1400 rpm
    Émissions
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

    C7.1

    En savoir plus
  • C9.3B
    Puissance maximale
    456 HP
    340 kW
    Couple maximal
    1540 lb-ft @ 1400 tr/min
    2088 Nm @ 1400 rpm
    Émissions
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV

    C9.3B

    En savoir plus

PROFIL CLIENT

CLIENT :

ZDAS.com

PRODUIT :

Cisailles à ferraille mobiles CNS 400 K et CNS 730 

LIEU :

Žd'ár nad Sázavou, République tchèque

DOMAINE D'UTILISATION DU MOTEUR :

Moteurs industriels C4.4 et C7.1 Cat® EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne

CONCESSIONNAIRE CAT

Zeppelin

AU SOMMET DU TAS DE FERRAILLE

Les exploitants de parcs à ferrailles sont confrontés à de nombreux défis en matière de traitement des déchets. Premièrement, les déchets se présentent sous différentes formes (ferraille métallique, déchets de cubilots, métaux non ferreux, matières plastiques, profilés de fenêtres, etc.), ce qui nécessite un équipement capable de tout traiter, des matériaux volumineux au verre. Deuxièmement, ces matériaux ne sont pas toujours tous au même endroit. Les processeurs doivent donc être faciles à déplacer d'un endroit à l'autre. Et troisièmement, la ferraille ne cesse de s'accumuler, ce qui signifie que les équipements doivent fonctionner rapidement et de manière fiable avec un minimum de maintenance pour rester en service.

Les cisailles à ferraille mobiles ŽĎAS cochent toutes ces cases. De fait, la cisaille CNS 400 K (commercialisée en 2000) et la cisaille CNS 730 (commercialisée en 2009) ont remporté des médailles d'or au salon International Engineering Fair d'Europe centrale pour leur technique innovante de coupe par glissement avec porte-outil horizontal. Les deux modèles coupent plus de ferraille de tous types par heure que les autres produits, à savoir jusqu'à 12 tonnes pour la CNS 400 K et jusqu'à 20 tonnes pour la CNS 730. De plus, chaque modèle ne nécessite qu'un seul utilisateur pour retirer la ferraille coupée de la cisaille, ce qui simplifie le fonctionnement et minimise les coûts. Beaucoup de parcs à ferraille privilégient aussi la conception mobile des deux modèles, puisque quelques minutes suffisent pour déplacer les cisailles à l'aide d'une grue à crochet ou d'une remorque à plateau jusqu'à l'endroit où se trouve la ferraille.

ŽĎAS propose des cisailles à ferraille équipées aussi bien de moteurs diesel qu'électriques afin de répondre aux exigences des clients. Pour ceux qui préfèrent le diesel, la société compte sur les moteurs industriels Cat® : le C4.4 pour la CNS 400 K et le C7.1 pour la CNS 730.

UN CRAN AU-DESSUS DU RESTE 

Une longue durée de vie est primordiale pour les équipements de traitement des déchets, compte tenu des environnements difficiles dans lesquels ils fonctionnent. ŽĎAS s'enorgueillit de la construction robuste de ses cisailles à ferraille mobiles : les modèles CNS 400 K et CNS 730 sont conçus pour supporter autant de force que des cisailles stationnaires classiques. Les moteurs qui les alimentent doivent être tout aussi robustes et ŽĎAS a expérimenté un certain nombre de marques avant de trouver son lauréat.

Testés et éprouvés. Avant 2012, plusieurs constructeurs de moteurs ont fourni de la puissance diesel pour les cisailles à ferraille CNS 400 K et CNS 730. Cette année-là, la société a lancé un concours pour choisir un fournisseur privilégié et après avoir évalué les paramètres des moteurs et le service après-vente, les moteurs industriels Cat sont sortis du lot.

« Caterpillar est une marque réputée dans le monde entier et nos clients considèrent les moteurs Cat comme étant fiables et de grande qualité », déclare Zdeňka Hoblová, responsable commercial de la division d'ingénierie ŽĎAS.

Une conception fiable dans le monde entier. Une fois la décision prise, ŽĎAS a coopéré étroitement avec le concessionnaire Cat Zeppelin pour sélectionner et intégrer les Moteurs C4.4 et C7.1 dans les CNS 400 K et CNS 730, respectivement. Près d'une décennie plus tard, l'entreprise ne regrette rien. En plus de leurs performances fiables et de leur faible besoin d'entretien, les modèles C4.4 et C7.1 utilisent le même moteur central afin de respecter différentes réglementations sur les émissions. En d'autres termes, ŽĎAS peut utiliser les mêmes composants principaux dans les cisailles à ferraille qu'elle exporte à l'échelle internationale, ce qui fait gagner du temps et de l'argent au niveau de la conception et de la production.

Service pour assister un parc entier de machines. Étant donné que les clients exploitant des parcs à ferraille sont présents dans le monde entier, ŽĎAS compte sur le réseau de concessionnaires Cat pour assurer le bon fonctionnement des cisailles CNS 400 K et CNS 730. L'entretien régulier des cisailles à ferraille mobiles est crucial et le fait d'avoir ces produits dans un parc de machines alimentées par Cat présente un grand avantage au moment de l'entretien. « Le fait d'avoir des moteurs Cat implémentés non seulement dans nos cisailles mais aussi dans d'autres équipements utilisés dans les parcs à ferraille permet à nos clients d'économiser des coûts et du temps sur l'entretien », explique M. Hoblová.

« LE FAIT D'AVOIR DES MOTEURS CAT® implémentés non seulement dans nos cisailles mais aussi dans d'autres équipements utilisés dans les parcs à ferraille permet à nos clients d'économiser des coûts et du temps sur l'entretien. »

 

TÉLÉCHARGER UNE VERSION PDF
DU PROFIL CLIENT

Envie de partager ce témoignage ? Téléchargez un PDF de ce profil client de moteur industriel Cat®.

Télécharger profil client
Télécharger le PDF
Télécharger le PDF

GALERIE D'IMAGES DU PROFIL CLIENT

de
de

Profils clients apparentés

Découvrez ce que d'autres clients utilisant des moteurs industriels Cat® ont à dire sur nos moteurs et produits connexes, ainsi que sur l'assistance dont ils bénéficient de la part du réseau de concessionnaires Cat®.

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES PROFILS CLIENTS ?

Découvrez d'autres profils clients Cat® et comment les moteurs industriels Cat contribuent à la réussite des clients.

Voir plus
Voir plus de profils clients
Voir plus de profils clients

Contactez votre concessionnaire local.

Vous souhaitez en savoir plus sur les moteurs industriels Cat ou les produits et services connexes ?

Contacter un concessionnaire

CONSEILS ET INFORMATIONS

E-NEWSLETTER PUISSANCE INDUSTRIELLE

Inscrivez-vous à notre e-newsletter pour découvrir d'autres profils clients, ainsi que les dernières nouveautés du secteur et des conseils d'expert.

S'abonner