16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Roche 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur du godet
4824 mm
190 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 16,1 m³ (21 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Largeur du godet 4824 mm 190 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 10889 kg 24006 lb
Capacité 16.1 m³ 21 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille