14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Roche 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur du godet
5080 mm
200 in
Type de lame
Pelle dentelée
Pelle dentelée
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Non applicable
Non applicable

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 14,9 m³ (19,5 yd³) pour la chargeuse sur pneus 993. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Largeur du godet 5080 mm 200 in
Type de lame Pelle dentelée Pelle dentelée
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Non applicable Non applicable
Poids du godet 13914 kg 30675 lb
Capacité 14.9 m³ 19.5 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille