Modèle

Pince 3,25 m³ (4,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
115 in
2921 mm
Timonerie de godet
Fusion
Fusion
Outil d'attaque du sol
Aucun
Aucun

Spécifications produit pour 3,25 m³ (4,25 yd³)

Largeur 115 in 2921 mm
Timonerie de godet Fusion Fusion
Outil d'attaque du sol Aucun Aucun
Poids 4715 lb 2139 kg
Capacité 4.25 yd³ 3.25 m³

Découvrez comment 3,25 m³ (4,25 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Modèle

Modèle