12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Godet à granite à usage intensif 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur du godet
196 in
4980 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet granit usage intensif de 12,2 m³ (16 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Largeur du godet 196 in 4980 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 31932 lb 14484 kg
Capacité 12.2 m³ 16 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Application Godet à granite à usage intensif Godet à granite à usage intensif
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille