Clasificación de potencia
Potencia máxima | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1.600 rpm 270 Nm a 1.600 rpm |
Velocidad nominal | 2.800 rpm 2.800 rpm |
Potencia mínima | 49 hp 36.4 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
El Motor Cat?� IPU C2.2 está disponible como un motor turboalimentado o con posenfriador y turbocompresor de inyección directa con riel común que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Japón 2014 (Tier 4 final). Para una instalación fácil, la IPU proporcionan un montaje postratamiento, un sistema de enfriamiento integrado, un mazo de cables completo y el filtro de aire montado.
Potencia máxima | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1.600 rpm 270 Nm a 1.600 rpm |
Velocidad nominal | 2.800 rpm 2.800 rpm |
Potencia mínima | 49 hp 36.4 kW |
Emisiones | Stage V de la Unión Europea, Tier 4 final de la EPA de EE.UU., 2014 de Japón (Tier 4 final) Stage V de la Unión Europea, Tier 4 final de la EPA de EE.UU., 2014 de Japón (Tier 4 final) |
Configuración del motor | Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos |
Calibre | 3.3 pulg 84 mm |
Carrera | 3.9 pulg 100 mm |
Cilindrada | 135 pulg³ 2.2 L |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado o con posenfriador y turbocompresor Turboalimentado o con posenfriador y turbocompresor |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC + DPF DOC + DPF |
Longitud | 39.1 pulg 992 mm |
Ancho | 23.7 pulg 602 mm |
Altura | 38.8 pulg 985 mm |
Peso | 721 lb 327 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSUnidad de potencia turboalimentada C2.2
Unidad de potencia con posenfriador y turbocompresor C2.2