Clasificación de potencia
| Potencia máxima | 134 hp 100 kW |
| Par máximo | 406 lb-pie a 1.500 rpm 550 Nm a 1.500 rpm |
| Velocidad nominal | 2.000-2.200 rpm 2.000-2.200 rpm |
| Potencia mínima | 94 hp 70 kW |
Especificaciones principales
Los Motores IPU C2.8 y C3.6 son de inyección directa con riel común con un sistema de aire turboalimentado o posenfriamiento turboalimentado cumple con las normas de emisiones del Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea y Japón 2014 (Tier 4 final). Para una instalación fácil, los IPU proporcionan una montaje postratamiento, un sistema de enfriamiento integrado, un mazo de cables completo y un montaje para ECM y el filtro de combustible.
| Potencia máxima | 134 hp 100 kW |
| Par máximo | 406 lb-pie a 1.500 rpm 550 Nm a 1.500 rpm |
| Velocidad nominal | 2.000-2.200 rpm 2.000-2.200 rpm |
| Potencia mínima | 94 hp 70 kW |
| Emisiones | Stage V de la Unión Europea/Tier 4 final de la EPA de EE.UU./2014 de Japón (Tier 4 final) Stage V de la Unión Europea/Tier 4 final de la EPA de EE.UU./2014 de Japón (Tier 4 final) |
| Cantidad de cilindros | 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea |
| Ciclo | 4 tiempos 4 tiempos |
| Calibre | 3.85 pulg 98 mm |
| Carrera | 4.72 pulg 120 mm |
| Cilindrada | 219.7 pulg³ 3.6 L |
| Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
| Aspiración | Turbocompresor y posenfriador Turbocompresor y posenfriador |
| Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
| Postratamiento | DOC +DPF+SCR DOC +DPF+SCR |
| Sistema de enfriamiento | Líquido Líquido |
| Longitud | 46.3 pulg 1177 mm |
| Ancho | 31.8 pulg 808 mm |
| Altura | 40.8 pulg 1036 mm |
| Peso seco | 1214 lb 551 kg |
| Nota 1 | *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS