MP324 con mandíbula universal

Procesadores múltiples con mandíbula universal Mandíbula universal para MP324

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
793 s
31 s
Peso mínimo de la excavadora
24 tons EE.UU.
24 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1.464 s
58 s

Descripción general

Los procesadores múltiples Cat® son compatibles con varias mandíbulas intercambiables para una amplia gama de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos permiten completar los trabajos más rápidamente. La mayor potencia significa que se pueden realizar trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbula le proporciona la herramienta adecuada para la tarea que realiza sin disminuir la velocidad. Todo sobre la base de una plataforma duradera y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para Mandíbula universal para MP324

Tiempo de ciclo: abierto 793 s 31 s
Tiempo de ciclo: cierre 1.464 s 58 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 235 Sh Ton 9 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 454 Sh Ton 18 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 2.194 Sh Ton 86 kN
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 680 lb/pulg² 27 bar
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 40 gal/min 10.6 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 642 lb/pulg² 25 bar
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 526 gal/min 21 L/min
Profundidad de la mandíbula 1.18 pulg 133 mm
Longitud del cortador 1.964 pulg 221 mm
Abertura máxima de la mandíbula 35 pulg 5.076 mm
Ancho de la mandíbula fija 225 pulg 59 mm
Longitud 1.8 pulg 1.2 mm
Altura 1.8 pulg 1.2 mm
Ancho 3.646 pulg 410 mm
Peso: caja, mandíbulas y soporte 2.735 lb 6.017 kg
Peso: solo mandíbula 1.109 lb 2.44 kg
Peso mínimo de la excavadora 24 tons EE.UU. 24 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 35 tons EE.UU. 35 tons EE.UU.

Vea cómo Mandíbula universal para MP324 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP324 con mandíbula universal

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP324 con mandíbula universal
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula universal

Procesadores múltiples Cat

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula universal
Procesadores múltiples Cat
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología