MP345 con mandíbula de demolición

Procesadores múltiples con mandíbula de demolición MP345 con mandíbula de demolición

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
1.9 s
1.9 s
Peso mínimo de la excavadora
45 tons EE.UU.
45 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1.4 s
1.4 s

Descripción general

Los procesadores múltiples Cat® son compatibles con varias mandíbulas intercambiables para una amplia gama de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos permiten completar los trabajos más rápidamente. La mayor potencia significa que se pueden realizar trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbula le proporciona la herramienta adecuada para la tarea que realiza sin disminuir la velocidad. Todo sobre la base de una plataforma duradera y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para MP345 con mandíbula de demolición

Tiempo de ciclo: abierto 1.9 s 1.9 s
Tiempo de ciclo: cierre 1.4 s 1.4 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 599 Sh Ton 5.327 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 188 Sh Ton 1.67 kN
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 350 bar 5.076 lb/pulg²
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 360 gal/min 95 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 160 bar 2.321 lb/pulg²
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 50 L/min 13 gal/min
Profundidad de la mandíbula 38 pulg 954 mm
Longitud del cortador 9 pulg 225 mm
Abertura máxima de la mandíbula 47 pulg 1.183 mm
Ancho de la mandíbula fija 7 pulg 187 mm
Ancho de la mandíbula móvil 7 pulg 187 mm
Longitud 93 pulg 2.367 mm
Altura 91 pulg 2.304 mm
Ancho 40 pulg 1.005 mm
Peso mínimo de la excavadora 45 tons EE.UU. 45 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 65 tons EE.UU. 65 tons EE.UU.

Vea cómo MP345 con mandíbula de demolición se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP345 con mandíbula de demolición

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP345 con mandíbula de demolición
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula de demolición

Generalidades

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula de demolición
Generalidades
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja