MP345 con mandíbula pulverizadora

Procesadores múltiples con mandíbula de pulverización Mandíbula pulverizadora para MP345

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
1.9 s
1.9 s
Peso mínimo de la excavadora
45 tons EE.UU.
45 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1.4 s
1.4 s

Descripción general

Los procesadores múltiples Cat® son compatibles con varias mandíbulas intercambiables para una amplia gama de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos permiten completar los trabajos más rápidamente. La mayor potencia significa que se pueden realizar trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbula le proporciona la herramienta adecuada para la tarea que realiza sin disminuir la velocidad. Todo sobre la base de una plataforma duradera y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para Mandíbula pulverizadora para MP345

Tiempo de ciclo: abierto 1.9 s 1.9 s
Tiempo de ciclo: cierre 1.4 s 1.4 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 631 Sh Ton 5.616 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 277 Sh Ton 2.468 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 199 Sh Ton 1.768 kN
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 5.076 lb/pulg² 350 bar
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 95 gal/min 360 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 2.321 lb/pulg² 160 bar
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 13 gal/min 50 L/min
Profundidad de la mandíbula 34 pulg 868 mm
Longitud del cortador 9 pulg 225 mm
Abertura máxima de la mandíbula 37 pulg 938 mm
Ancho de la mandíbula fija 23 pulg 579 mm
Ancho de la mandíbula móvil 17 pulg 427 mm
Longitud 99 pulg 2.503 mm
Altura 84 pulg 2.138 mm
Ancho 40 pulg 1.005 mm
Peso: caja, mandíbulas y soporte 10.095 lb 4.579 kg
Peso: solo mandíbula 5.549 lb 2.517 kg
Peso mínimo de la excavadora 45 tons EE.UU. 45 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 65 tons EE.UU. 65 tons EE.UU.

Vea cómo Mandíbula pulverizadora para MP345 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP345 con mandíbula pulverizadora

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP345 con mandíbula pulverizadora
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula pulverizadora

Generalidades

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula pulverizadora
Generalidades
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja