G3306B

Grupos electrógenos de producción en tierra G3306B

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
135 ekW (170 kVA)
135 ekW (170 kVA)
Clasificación mínima
110 ekW (138 kVA)
110 ekW (138 kVA)
Combustible
GNC, GNL, gas de campo, gas natural
GNC, GNL, gas de campo, gas natural

Descripción general

La producción de petróleo y gas en yacimientos petrolíferos remotos puede ser un desafío cuando no se dispone de energía eléctrica. La línea de productos Caterpillar de grupos electrógenos a gas para yacimientos petrolíferos proporciona las soluciones ideales para este desafío. Los motores están diseñados para funcionar con gas de pozo del sitio de bajo costo o sin costo sin sacrificar el rendimiento. Estos grupos electrógenos permiten a los clientes reducir significativamente los costos de combustible y evitar los gastos y la logística de las entregas de combustible diésel. Además, están diseñados para resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos y cuentan con una construcción de servicio pesado ideal para operaciones de carga y descarga. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno para Yacimientos Petrolíferos G3306B Clasificaciones: 151 bkW (203 BHP) a 1.800 rpm. Configuraciones disponibles para cumplir con las normas de emisiones de NSPS en áreas de incumplimiento y configuraciones disponibles para áreas no reguladas.

Especificaciones del producto para G3306B

Clasificación máxima 135 ekW (170 kVA) 135 ekW (170 kVA)
Clasificación mínima 110 ekW (138 kVA) 110 ekW (138 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible NSPS o sin regular NSPS o sin regular
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Tipo de múltiple Enfriamiento con agua Enfriamiento con agua
Calibre 4.75 pulg 121 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Cilindrada 640 pulg³ 10.5 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 4.3 (4.4 optativo) EMCP 4.3 (4.4 optativo)
Generador SR4B SR4B
Frecuencia - Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Combustible GNC, GNL, gas de campo, gas natural GNC, GNL, gas de campo, gas natural
Sistema de aceite lubricante - Relleno 12 gal (EE.UU.) 44.5 L
Sistema de enfriamiento - Motor 5 gal (EE.UU.) 20 L
Longitud 60 pulg 1539 mm
Ancho 38 pulg 978 mm
Altura 50 pulg 1261 mm
Peso 948 lb 2090 kg

G3306B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio intermedio seco
  • Tapa contra la lluvia del filtro de aire
  • Indicador de servicio del filtro de aire

Sistema de enfriamiento

  • Diseño de radiador de temperatura ambiente alta para aplicaciones de combustible de gas
  • Posenfriador de lado a lado y núcleo de agua de las camisas
  • Tanques superiores e inferiores de metal
  • Drenaje del refrigerante
  • Protector del ventilador y la correa
  • Sensor de nivel de refrigerante

Sistema de escape

  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Codo de escape y conexión flexible de 127 mm (5")
  • Silenciador de nivel residencial

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas que requiere 82,7-172,4 kPa (12-25 lb/pulg²) de gas
  • Carburador de gas natural

Generador

  • Clasificado para servicio continuo con 25 % de sobremedida
  • Material aislante de clase H
  • Imán permanente
  • Devanado aleatorio
  • Calentador de espacio de 240 VCA
  • Protección de aislamiento contra corrosión
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje digital Cat

Sistema de control

  • Regulación electrónica ADEM A4
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Lógica momentánea de arranque/parada
  • Mazo de cables del motor trenzado para alta temperatura con conector del cliente de 70 clavijas y conector de herramienta de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Filtro de aceite con rosca de servicio a la izquierda
  • Varilla de medición de servicio izquierdo
  • Bomba de aceite impulsada por engranajes
  • Enfriador de aceite

Sistema de montaje

  • Base de acero soldado de alta resistencia diseñada para yacimientos petrolíferos
  • Diseñado para integrar un recinto abatible
  • Reclamaciones de espacio para el tanque de reposición y el filtro coalescente
  • Diseño básico optimizado para carga, transporte y descarga

Sistema de protección

  • Los siguientes parámetros incluyen la alarma y el apagado:

Generalidades

  • Calentador del agua de las camisas
  • Motor de arranque de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V/45 A

G3306B Equipos opcionales

Sistema de escape

  • Catalizador de tres vías
  • Silenciador de grado crítico
  • Estructura de montaje del silenciador

Sistema de combustible

  • Control de la relación de aire a combustible
  • Filtro coalescente de servicio pesado para gas de boca de pozo

Vea cómo G3306B se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

G3306B

G3306B

Explorar las ofertas vigentes para  G3306B

Ver más ofertas