C27 ACERT Tier 2

Grupos electrógenos de producción en tierra C27 ACERT Tier 2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Clasificación mínima
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Combustible
Diésel
Diésel

Descripción general

Producir petróleo y gas es una tarea compleja que requiere equipos diseñados específicamente para yacimientos petrolíferos. Los grupos electrógenos diésel para yacimientos petrolíferos de la Serie C de Cat tienen un diseño robusto capaz de resistir las duras condiciones de los yacimientos petrolíferos. Décadas de experiencia en la fabricación de motores combinadas con la electrónica más avanzada ofrecen el más alto rendimiento, una operación segura, bajas emisiones y una interfaz del operador más simple. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el soporte de la red mundial de distribuidores Cat listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y garantías. Grupo Electrógeno C27 ACERT diésel para yacimientos petrolíferos. Clasificaciones: 725 ekW (907 - 1.035 kVA) a 60 Hz (1.800 rpm) cumple con normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU.

Especificaciones del producto para C27 ACERT Tier 2

Clasificación máxima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Clasificación mínima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 2 de la EPA de EE.UU. Tier 2 de la EPA de EE.UU.
Aspiración Turbocompresión y posenfriamiento Turbocompresión y posenfriamiento
Tipo de múltiple Seco Seco
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648 pulg³ 27 L
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generador SR4B SR4B
Sistema de combustible MEUI MEUI
Frecuencia - Velocidad 60 Hz (1.800 rpm) 60 Hz (1.800 rpm)
Combustible Diésel Diésel
Longitud 186 pulg 4725 mm
Ancho 77 pulg 1950 mm
Altura 86 pulg 2180 mm
Peso 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 2 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble de servicio pesado
  • Indicador de servicio

Sistema de enfriamiento

  • Montaje en el paquete de radiador (50° C)
  • Núcleos uno al lado del otro
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula al borde de la base
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Tanques superiores e inferiores de metal

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible secundario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible

Generador

  • SR4B
  • Material aislante de clase H
  • Devanado aleatorio
  • Protección IP23
  • DVR Cat
  • Excitación magnética permanente
  • Alineación acoplada cerrada de dos cojinetes

Controles

  • ECU ADEM A4
  • Tablero de control EMCP 4.2
  • Botón de parada de emergencia

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite de alta eficiencia
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Eliminación de vapores
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes

Sistema de montaje

  • Base de acero soldado para yacimientos petrolíferos de servicio pesado (deslizante)
  • Montajes antivibración
  • Base soldada diseñada para una mayor durabilidad (diseño de canal C)

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Alternador de carga de 45 A

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores (negro brillante)
  • Volante y caja del volante SAE No. 0
  • Cáncamos de levantamiento del motor

C27 ACERT Tier 2 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Antefiltros

Sistema de control

  • Control de bastidor directo

Sistema de enfriamiento

  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de escape

  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Expansor

Generador

  • Autoexcitado

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque neumático

Sistema de montaje

  • Base corta: longitud total de 4.725 mm (186") (no incluye barras de arrastre)

Vea cómo C27 ACERT Tier 2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2

Explorar las ofertas vigentes para  C27 ACERT Tier 2

Ver más ofertas