CN1566

Motores eléctricos de compresión de gas Motor Eléctrico CN1566

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Voltaje/Frecuencia
4.000 V ± 10 %/60 Hz
4.000 V ± 10 %/60 Hz
Tipo de protección EX
Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Designación de montaje
F1 o F2
F1 o F2

Descripción General

Obtenga potencia para sus aplicaciones de compresión de gas más exigentes. Todos los motores eléctricos Cat® se prueban en cada fase de producción para garantizar su rendimiento fiable bajo carga y de acuerdo con los requisitos de su proceso. La alta eficiencia y los bajos costos de operación van acompañados de bajos niveles de ruido y ausencia de emisiones. Los motores eléctricos para compresión de gas Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con soporte técnico, servicios, piezas y opciones de garantía.

Especificaciones del producto para Motor Eléctrico CN1566

Voltaje/Frecuencia 4.000 V ± 10 %/60 Hz 4.000 V ± 10 %/60 Hz
Tipo de protección EX Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC) Clase 1, División 2, Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Designación de montaje F1 o F2 F1 o F2
Número de polos 6 polos 6 polos
Tipo de motor eléctrico Motor de inducción con jaula de ardilla Motor de inducción con jaula de ardilla
Velocidad a carga plena 1189 rpm 1189 rpm
Eje 5.1 pulg 130 mm
Estándares NEMA MG1 NEMA MG1
Conexión del devanado del estator Estrella Estrella
Par del rotor trabado 60% 60%
Corriente sin carga 67 amperios 67 amperios
Amperios de rotor trabado 500 % Código E 500 % Código E
Factor de servicio 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Tipo de recinto/método de enfriamiento WP-II WP-II
Servicio Continuo Continuo
Aumento de temperatura Clase B a carga nominal Clase B a carga nominal
Temperatura ambiente máxima 104 °F 40 °C
Altitud máxima antes de la reducción de potencia 3000 pie 1000 m
Par nominal 6625 lb/pie 8982 N·m
Corriente a plena carga 202 amperios 202 amperios
Material aislante Clase F Clase F

Motor Eléctrico CN1566 Equipos estándar

Cojinetes

  • RTD de cojinete para monitorización de temperatura
  • Cojinetes del extremo no motriz aislados para reducir las corrientes de los cojinetes
  • Antifricción en 1.500 hp (optativo)

Rotores

  • Diseñado para vibraciones mínimas
  • Equilibrio dinámico a plena velocidad de operación
  • Jaulas de ardilla fabricadas de cobre
  • Eje de gran tamaño, forjado, sin llave
  • Eje AISI 4140/DIN42CrMo4

Estatores

  • Conductos de aire radiales que garantizan un enfriamiento uniforme y eficaz
  • Impregnados por presión al vacío con resina epoxi especialmente formulada
  • 2X RTDS por fase
  • Calentadores de espacio
  • Núcleo del estator soldado y maquinado que conserva su rigidez durante toda la vida útil del motor para garantizar un sistema de aislamiento sellado y homogéneo que produce una alta resistencia dieléctrica, excelente transferencia de calor y la eliminación de descargas parciales internas peligrosas.

Vea cómo Motor Eléctrico CN1566 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

CN1566

Explorar las ofertas vigentes para  Motor Eléctrico CN1566

Ver más ofertas