Motor C27 ACERT™ de petróleo Tier 4 final

Motores para pozos C27 ACERT™ (Tier 4 final)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
950 BHP
708 bkW
Emisiones
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Cilindrada
1648 pulg³
27 L

Descripción general

Los Motores Cat C27 ACERT son la solución ideal para sus exigentes operaciones en el yacimiento petrolífero. Décadas de operaciones en el campo y una intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores Cat C27 ACERT proporcionen un rendimiento excelente con bajos costos de operación, al tiempo que cumplen con los requisitos ambientales más estrictos. Este es un motor ideal para aplicaciones que requieren certificaciones de emisiones Tier 4 final en aplicaciones de servicio de pozos, como estimulación de pozos, patines de bombas, unidades de nitrógeno, unidades de acidificación, mezcladoras y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, quienes están listos para ayudarlo en su operación con respaldo técnico, servicios, piezas y opciones de garantía. Los Motores C27 ACERT con clasificaciones de 597-708 bkW (800-950 bhp) a 1.800 rpm están diseñados para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación específica. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones del producto para C27 ACERT™ (Tier 4 final)

Clasificación máxima 950 BHP 708 bkW
Cilindrada 1648 pulg³ 27 L
Clasificación mínima 800 BHP 597 bkW
Regulador y protección ADEM A4 ADEM A4
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Volante y caja del volante SAE No. 0 SAE No. 0
Dientes del volante 136 136
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Calibre 5.4 pulg 137.7 mm
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Longitud 85 pulg 2159 mm
Ancho 49 pulg 1253 mm
Altura 63 pulg 1594 mm
Peso 6151 lb 2790 kg
Sistema de enfriamiento 15.9 gal (EE.UU.) 60 L

C27 ACERT™ (Tier 4 final) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresores dobles ATAAC montados en la parte trasera

Sistema de control

  • Compensación automática de altitud; compensación de potencia para la temperatura del combustible; diagnóstico electrónico y registro de fallas; sistema de monitoreo y protección del motor (velocidades, temperatura, presión); Transmisión J1939 (diagnóstico, control y estado del motor); Mando Electrónico ADEM A4

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes del lado derecho

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco, conexión de ajuste deslizante de 127 mm (5"), catalizador de oxidación para combustible diésel

Sistema de combustible

  • Sistema de Inyección Unitaria Electrónica Mecánica (MEUI™, Mechanical Electronic Unit Injection); filtro de combustible primario, secundario y terciario; bomba de cebado de combustible electrónica integrada con la base del filtro de combustible primario; bomba de transferencia de combustible

Sistema de lubricación

  • Se encuentran disponibles filtros de aceite de montaje remoto y filtros montados en bloque del lado derecho; sistema de eliminación de vapores del cárter montado a la derecha; enfriador de aceite del lado derecho; llenado de aceite del lado derecho; indicador de nivel de aceite del lado derecho; colector de aceite del sumidero trasero poco profundo (250 horas)

Vea cómo C27 ACERT™ (Tier 4 final) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motor C27 ACERT™ de petróleo Tier 4 final

Motor C27 ACERT™ de petróleo Tier 4 final

Explorar las ofertas vigentes para  C27 ACERT™ (Tier 4 final)

Ver más ofertas