El bastidor desnudo Cat 770 viene equipado con las calificaciones más altas de certificación ROPS de tractor necesarias para máquinas especiales, incluidos camiones cisterna, tractores de remolque, y camiones de transporte combustible y lubricante.

Bastidor desnudo para dúmperes rígidos Bastidor desnudo 770

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de bastidor desnudo LRC sin mecanismo de elevación
54357 lb
24656 kg
ROPS de tractor
77430 lb
35122 kg
Capacidad nominal del depósito de agua
9000 gal (EE. UU.)
34000 l

Información general

Personalización para adaptarse a su aplicación.

Caterpillar ofrece máquinas y sistemas parciales, trabajando con distribuidores Cat® y fabricantes de equipos originales (OEM) para proporcionar máquinas especiales para aplicaciones específicas. Los dúmperes de bastidor desnudo pueden pedirse con o sin cilindros de elevación y la mayoría de las opciones de producto son idénticas a los modelos de dúmper.

Estos modelos vienen equipados con una certificación ROPS de tractor superior para máquinas especiales, incluidos camiones cisterna, tractores de remolque, y camiones de transporte combustible o lubricante. Estas configuraciones parciales de la máquina se utilizan en los sectores de la construcción, demolición, residuos, manipulación de materiales y minería. Estas opciones de bastidor desnudo le permiten adquirir soluciones completas de su distribuidor Cat, con servicio y asistencia adicionales.

Especificaciones del producto para Bastidor desnudo 770

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Velocidad del motor nominal 1700 r/min 1700 r/min
Potencia bruta: SAE J1995 515 hp 384 kW
Potencia nominal neta: SAE J1349 477 hp 356 kW
Número de cilindros 6 6
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.7 pulg 171 mm
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 l
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables.
Peso de bastidor desnudo LRC sin mecanismo de elevación 54357 lb 24656 kg
Peso de bastidor desnudo LRC con mecanismo de elevación 55166 lb 25023 kg
Peso bruto de vehículo LRC (objetivo) con mecanismo de elevación 157000 lb 71214 kg
Peso bruto de vehículo LRC (objetivo) sin mecanismo de elevación 157000 lb 71214 kg
Peso de bastidor desnudo HRC sin mecanismo de elevación 55510 lb 25179 kg
Peso de bastidor desnudo HRC con mecanismo de elevación 56319 lb 25546 kg
Peso bruto de vehículo HRC (objetivo) con mecanismo de elevación 157000 lb 71214 kg
Peso bruto de vehículo HRC (objetivo) sin mecanismo de elevación 157000 lb 71214 kg
Nota El modelo LRC se ofrece para los países con regulación menos estricta. El modelo HRC se ofrece para los países con regulación más estricta. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables. El modelo LRC se ofrece para los países con regulación menos estricta. El modelo HRC se ofrece para los países con regulación más estricta. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables.
Capacidad nominal del depósito de agua 9000 gal (EE. UU.) 34000 l
ROPS de tractor 77430 lb 35122 kg
1.ª marcha de avance 7.4 milla/h 11.9 km/h
2.ª marcha de avance 10.1 milla/h 16.3 km/h
3.ª marcha de avance 13.8 milla/h 22.2 km/h
4.ª marcha de avance 18.5 milla/h 29.8 km/h
5.ª marcha de avance 25.1 milla/h 40.4 km/h
6.ª marcha de avance 33.8 milla/h 54.4 km/h
7.ª marcha de avance 45.8 milla/h 73.7 km/h
Marcha atrás 8.8 milla/h 14.2 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con los neumáticos de 18.00R33 (E4) estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con los neumáticos de 18.00R33 (E4) estándar.
Superficie de frenado: delantera 216 pulg² 1395 cm²
Superficie de frenado: trasera 6235 pulg² 40225 cm²
Capacidad del depósito de combustible 140 gal (EE. UU.) 530 l
Sistema de refrigeración 33 gal (EE. UU.) 125 l
Cárter 17 gal (EE. UU.) 64 l
Diferencial: mandos finales 47 gal (EE. UU.) 180 l
Sistema de dirección: depósito incluido 23 gal (EE. UU.) 87 l
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 38 gal (EE. UU.) 145 l
Sistema de frenos/sistema de elevación 60 gal (EE. UU.) 227 l
Convertidor de par: sistema de transmisión 17 gal (EE. UU.) 64 l
Normas de la dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ángulo de dirección 40.5 ° 40.5 °
Radio de giro 57.7 pies 17.6 m
Círculo de giro: diámetro de espacio libre 66.6 pies 20.3 m

Bastidor desnudo 770 Equipos estándar

Para obtener más información sobre las opciones de bastidor desnudo 770, póngase en contacto con Caterpillar OEM Solutions en oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire con prefiltro externo (1)
  • Regulación del régimen automático en modo en frío
  • Arranque eléctrico
  • Parada en vacío del motor
  • Sistema ayuda al arranque con éter
  • Silenciador de escape
  • Radiador de aluminio rígido global
  • Sistema de frenos: frenos de larga duración, control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control), retardador manual (utiliza frenos traseros de discos múltiples refrigerados por aceite), motor de liberación del freno (remolque), frenos de disco seco (delanteros), interruptor de desconexión de frenos delanteros (delantero), frenos de discos múltiples refrigerados por aceite (traseros), indicador de desgaste del freno (trasero), freno de estacionamiento, freno secundario, freno de servicio
  • Transmisión: Powershift automático de 7 velocidades con control electrónico de la presión del embrague, Estrategia avanzada de control electrónico de la productividad (APECS, Advanced productivity electronic control strategy), Marcha en vacío automática con punto muerto, Calado automático, Arranque en segunda velocidad

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 120 amperios
  • Conector de arranque de emergencia, auxiliar
  • Baterías, sin mantenimiento, 12 V, 1.400 CCA combinadas
  • Sistema eléctrico, 25 amp, convertidor de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación: luz de marcha atrás (halógena), indicadores de dirección/peligro (LED trasero y delantero), luz del compartimento del motor, faros con regulador de intensidad, luces adicionales de acceso del operador, luces de parada/posición (LED)
  • Arranque auxiliar de batería
  • Disyuntores, eléctricos
  • Interruptor de desconexión
  • Puertos, ET y VIMS
  • Interruptor de desconexión de servicio (alimentación sin arranque del motor)

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado/calefacción
  • Cenicero y encendedor
  • Control de temperatura automático
  • Percha para abrigo
  • Sujetavasos (4)
  • Puerto de conexión de diagnóstico, 24 V
  • Preinstalación de radio de entretenimiento: Convertidor de 5 amp, Altavoces, Antena, Mazo de cables
  • Panel de indicadores: Indicador de servicio para filtro de aire del motor electrónico, Indicador de temperatura del aceite del freno, Indicador de temperatura del refrigerante, Horómetro, Tacómetro, Indicador de exceso de velocidad del motor, Nivel de combustible, Velocímetro con odómetro, Indicador de velocidad de la transmisión
  • Palanca de elevación de la caja
  • Bocina
  • Luz: techo
  • Luz: adicional
  • Contador de carga, automático
  • Espejos retrovisores (con calefacción)
  • Puerto de alimentación, 24 V y 12 V
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Asiento Cat Deluxe: suspensión neumática total, calefactado/ventilado, cinturón de seguridad retráctil de 4 puntos con arnés de hombro
  • Asiento (acompañante) con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Volante, acolchado, abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Parasol
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Ventanillas, deslizantes, lado derecho (salida de emergencia)
  • Ventanilla, eléctrica, lado izquierdo
  • Limpia (intermitente) y lavaparabrisas

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Protecciones: Eje motriz, Cárter del motor, Ventilador y aire acondicionado
  • Indicador de caja bajada
  • Llantas de montaje central
  • Desconexión de las baterías a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase, a nivel del suelo
  • Llantas 13 x 33
  • Dirección secundaria (eléctrica)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque, parte delantera/bulón de remolque, parte trasera
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA CAT

  • Preinstalación de Product Link
  • Modos económicos (estándar y adaptativo)
  • Sistema Payload (TPMS)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)
  • Sistema de control de neumáticos (TKPH/TMPH)

FLUIDOS Y FILTROS

  • Refrigerante de larga duración, -35° C (-30° F)
  • Filtros agrupados a nivel del suelo

Bastidor desnudo 770 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Sistema de lubricación automática
  • Cámara de visión trasera (WAVS)
  • Calzos para rueda
  • Lectura de carga útil
  • Indicador de carga útil (pantalla)

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA CAT

  • Product Link
  • Sistema de control de tracción

Compare Bastidor desnudo 770 con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload con Truck Production Management System

    Cat® Payload con Truck Production Management System (sistema de gestión de producción del dúmper) es un sistema de pesaje de carga útil que ayuda a mejorar la productividad de la flota y reducir los costes de operación. La pantalla y las luces de carga útil indican que se ha alcanzado la carga adecuada.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Payload con Truck Production Management System (sistema de gestión de producción del dúmper) es un sistema de pesaje de carga útil que ayuda a mejorar la productividad de la flota y reducir los costes de operación. La pantalla y las luces de carga útil indican que se ha alcanzado la carga adecuada.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología