El bastidor desnudo Cat 777 viene equipado con las calificaciones más altas de certificación ROPS de tractor necesarias para máquinas especiales, incluidos camiones cisterna, tractores de remolque, y camiones de transporte combustible y lubricante.

Bastidor desnudo para dúmperes rígidos Bastidor desnudo 777 (07)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de bastidor desnudo LRC sin mecanismo de elevación
111505 lb
50578 kg
ROPS de tractor
133082 lb
60365 kg
Capacidad nominal del depósito de agua
20000 gal (EE. UU.)
75700 l

Información general

Personalización para adaptarse a su aplicación.

Caterpillar ofrece máquinas y sistemas parciales, trabajando con distribuidores Cat® y fabricantes de equipos originales (OEM) para proporcionar máquinas especiales para aplicaciones específicas. Los dúmperes de bastidor desnudo pueden pedirse con o sin cilindros de elevación y la mayoría de las opciones de producto son idénticas a los modelos de dúmper. Estos modelos vienen equipados con una certificación ROPS de tractor superior necesaria para máquinas especiales, incluidos camiones cisterna, tractores de remolque, y camiones de transporte combustible o lubricante. Estas configuraciones parciales de la máquina se utilizan en aplicaciones de construcción, demolición, residuos, manipulación de materiales, canteras y minería.

El sistema de suministro de agua Cat (WDS) está disponible como accesorio opcional con el chasis desnudo del dúmper rígido 777. Incluye controles instalados de fábrica en la cabina, una bomba y un motor hidráulicos, una bomba de agua y cabezales de pulverización de acero inoxidable. Tanto si su objetivo es el control del polvo como el mantenimiento de pistas de acarreo, el WDS de Cat está diseñado para aplicar agua al suelo de forma controlada e inteligente. El sencillo funcionamiento del sistema automatizado le permite concentrarse en cuestiones de seguridad más importantes, como el tráfico, el personal y las condiciones de la carretera. También descubrirá que el WDS de Cat no solo mejora la seguridad, sino que también reduce los costes de mantenimiento del dúmper, conserva el agua y proporciona un importante ahorro de combustible para contribuir a su cuenta de resultados.

Especificaciones del producto para Bastidor desnudo 777 (07)

Modelo de motor Cat® C32B Cat® C32B
Potencia bruta: SAE J1995 1025 hp 765 kW
Potencia nominal neta: SAE J1349 916 hp 683 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Velocidad del motor nominal 1800 r/min 1800 r/min
Número de cilindros 12 12
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables.
Peso de bastidor desnudo LRC sin mecanismo de elevación 111505 lb 50578 kg
Peso de bastidor desnudo LRC con mecanismo de elevación 114067 lb 51740 kg
Peso bruto de vehículo LRC (objetivo) sin mecanismo de elevación 363000 lb 164654 kg
Peso bruto de vehículo LRC (objetivo) con mecanismo de elevación 363000 lb 164654 kg
Peso de bastidor desnudo HRC sin mecanismo de elevación 112656 lb 51100 kg
Peso de bastidor desnudo HRC con mecanismo de elevación 115218 lb 52262 kg
Peso bruto de vehículo HRC (objetivo) sin mecanismo de elevación 363000 lb 164654 kg
Peso bruto de vehículo HRC (objetivo) con mecanismo de elevación 363000 lb 164654 kg
Nota El modelo LRC se ofrece para los países con regulación menos estricta. El modelo HRC se ofrece para los países con regulación más estricta. Disponible con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Final/Stage V, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA o equivalentes a Tier 2/Stage II. El modelo LRC se ofrece para los países con regulación menos estricta. El modelo HRC se ofrece para los países con regulación más estricta. Disponible con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Final/Stage V, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA o equivalentes a Tier 2/Stage II.
Capacidad nominal del depósito de agua 20000 gal (EE. UU.) 75700 l
ROPS de tractor 133082 lb 60365 kg
1.ª marcha de avance 6.6 milla/h 10.7 km/h
2.ª marcha de avance 9.1 milla/h 14.6 km/h
3.ª marcha de avance 11.9 milla/h 19.2 km/h
4.ª marcha de avance 16.6 milla/h 26.7 km/h
5.ª marcha de avance 22.5 milla/h 36.2 km/h
6.ª marcha de avance 30.2 milla/h 48.6 km/h
7.ª marcha de avance 40.9 milla/h 65.9 km/h
Marcha atrás 7.5 milla/h 12.1 km/h
Superficie de frenado: delantera 6331 pulg² 40846 cm²
Superficie de frenado: trasera 15828 pulg² 102116 cm²
Capacidad del depósito de combustible 300 gal (EE. UU.) 1136 l
Sistema de refrigeración 63.4 gal (EE. UU.) 240 l
Cárter 28.7 gal (EE. UU.) 109 l
Sistema de dirección: depósito incluido 14.1 gal (EE. UU.) 53.6 l
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 117 gal (EE. UU.) 444 l
Sistema de frenos/sistema de elevación 85 gal (EE. UU.) 322 l
Convertidor de par: sistema de transmisión 36.5 gal (EE. UU.) 138.5 l
Normas de la dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ángulo de dirección 30.5 ° 30.5 °
Radio de giro 83 pies 25.3 m
Círculo de giro: diámetro de espacio libre 93 pies 28.4 m

Bastidor desnudo 777 (07) Equipos estándar

Para obtener más información sobre las opciones de bastidor desnudo 777, póngase en contacto con Caterpillar OEM Solutions en oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Evacuación rápida
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Parada en vacío del motor
  • Turboalimentador (2)
  • Regulación del régimen automático en modo en frío
  • Filtro de combustible / separador de agua
  • Filtro de aire con prefiltro externo (1)
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control)
  • Sistema de frenos: Retardador manual (utiliza frenos traseros de discos múltiples refrigerados por aceite), Motor de liberación del freno (remolque), Interruptor de desconexión de frenos delanteros (parte delantera), Frenos de discos múltiples refrigerados por aceite (parte delantera / trasera), Indicador de desgaste del freno, Estacionamiento, Secundario, Servicio
  • Transmisión: Powershift automático de 7 velocidades con control electrónico de la presión del embrague, Estrategia avanzada de control electrónico de la productividad (APECS, Advanced productivity electronic control strategy), Marcha en vacío automática con punto muerto, Calado automático, Arranque en segunda velocidad
  • Software APECS: ECPC, cambio de marchas con aceleración parcial
  • Control electrónico de presión de embrague
  • Inhibidor de los cambios de marcha con la caja levantada
  • Sistema de control de los cambios de sentido de marcha
  • Neutralizador de marcha atrás durante la descarga
  • Interruptor de arranque en punto muerto
  • Inhibidor de cambio descendente
  • Inhibidor de punto muerto
  • Inhibidor de marcha atrás
  • Selección de velocidad más alta programable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 115 amperios
  • Baterías, sin mantenimiento, 12 V, 190 amperios/hora
  • Sistema eléctrico, 25 amp, convertidor de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación: luz de marcha atrás (halógena), indicadores de dirección/peligro (LED trasero y delantero), luz del compartimento del motor, faros (halógenos) con regulador de intensidad, luces adicionales de acceso del operador, luces de perfil lateral, luces de parada/posición (LED)

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado/calefacción
  • Cenicero y encendedor
  • Control de temperatura automático
  • Percha para abrigo
  • Sujetavasos (4)
  • Puerto de conexión de diagnóstico, 24 V
  • Preinstalación de radio de entretenimiento: Convertidor de 5 amp, Altavoces, Antena, Mazo de cables
  • Panel de indicadores: Indicador de servicio para filtro de aire del motor electrónico, Indicador de temperatura del aceite del freno, Indicador de temperatura del refrigerante, Horómetro, Tacómetro, Indicador de exceso de velocidad del motor, Nivel de combustible, Velocímetro con odómetro, Indicador de velocidad de la transmisión
  • Palanca de elevación de la caja
  • Bocina eléctrica
  • Luz: techo
  • Luz: adicional
  • Pantalla táctil de 7 pulgadas
  • Espejos retrovisores (con calefacción)
  • Puerto de alimentación, 24 V y 12 V
  • Tractor ISO con certificación ROPS
  • Asiento Cat Next Generation Deluxe: suspensión neumática total, calefactado, cinturón de seguridad retráctil de 4 puntos con arnés de hombro.
  • Asiento (acompañante) con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Volante, acolchado, abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Parasol, vidrio tintado/laminado
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Ventanillas, deslizantes, lado derecho (salida de emergencia)
  • Ventanilla, eléctrica, lado izquierdo
  • Limpia (intermitente) y lavaparabrisas

OTROS EQUIPOS

  • Protecciones: Eje motriz, Cárter del motor, Ventilador y aire acondicionado
  • Indicador de caja bajada
  • Llantas de montaje central
  • Desconexión de las baterías a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase, a nivel del suelo
  • Manual de mantenimiento del operador (OMM)
  • Llantas 19,5 x 49
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque, parte delantera/bulón de remolque, parte trasera
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA CAT

  • Preinstalación de Product Link
  • Modo económico adaptativo
  • Sistema Payload (TPMS)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)
  • Detección de objetos

FLUIDOS Y FILTROS

  • Refrigerante de larga duración, -35° C (-30° F)
  • Filtros agrupados a nivel del suelo

Bastidor desnudo 777 (07) Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

OTROS EQUIPOS

  • Sistema de lubricación automática
  • Cámara de visión trasera (WAVS)
  • Calzos para rueda
  • Indicador de carga útil (solo luces)
  • Indicador de carga útil (pantalla)
  • Sistema de extinción de incendios

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA CAT

  • Product Link
  • Sistema de control de tracción

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA (WDS) CAT

  • Mando de bomba hidráulica variable: 1.200 gpm a velocidades de 3 a 25 mph con apagado automático y arranque suave
  • Monitor del sistema de agua: integrado en la cabina, configuraciones de rociado programables, mensajes de diagnóstico automáticos
  • Controles: instalados de fábrica e integrados en la cabina
  • Cabezales de rociado de acero inoxidable: el diseño patentado, que no requiere mantenimiento, resiste la corrosión
  • Cañón de agua: palanca tipo joystick integrada de control hidráulico con controles de cabina, boquillas opcionales
  • Sistema de refrigeración hidráulico independiente: minimiza el sobrecalentamiento
  • Piezas y servicio disponibles a través de la red global de distribuidores Cat

Compare Bastidor desnudo 777 (07) con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect - Sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload con Truck Production Management System

    Cat® Payload con Truck Production Management System (sistema de gestión de producción del dúmper) es un sistema de pesaje de carga útil que ayuda a mejorar la productividad de la flota y reducir los costes de operación. La pantalla y las luces de carga útil indican que se ha alcanzado la carga adecuada.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Payload con Truck Production Management System (sistema de gestión de producción del dúmper) es un sistema de pesaje de carga útil que ayuda a mejorar la productividad de la flota y reducir los costes de operación. La pantalla y las luces de carga útil indican que se ha alcanzado la carga adecuada.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología