789

Dúmperes para Minería 789

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Carga útil nominal
213 ton (EE. UU.)
193 t
Masa bruta nominal de la máquina
715000 lb
324318 kg
Potencia bruta: SAE J1995:2014
2100 hp
1566 kW

Información general

Mueva más con menos combustible

El Dúmper para Minería Cat® 789 es el dúmper de 193 toneladas métricas (213 toneladas) más popular en el sector minero, y con razón. El 789, especialmente desarrollado para aplicaciones de minería de alta producción, simplemente realiza su trabajo, independientemente de la aplicación o las condiciones. Continúa un legado de durabilidad y fiabilidad a la vez que cumple los estándares de emisiones vigentes en cualquier lugar del mundo. Consume menos combustible, cuenta con múltiples opciones de seguridad y reduce el tiempo de inactividad ocasionado por las tareas de mantenimiento. Ofrece una velocidad rápida en pendientes y capacidad para una alta producción gracias a una carga útil más elevada que la de los dúmperes de la competencia. Sus más de 30 nuevas características mejoran el rendimiento y proporcionan a los operadores seguridad, comodidad y control. El 789 ofrece el coste por tonelada más bajo entre las máquinas de su categoría y una gran fiabilidad, lo cual reduce los costes totales de propiedad y operación.

Ventajas

Más rápido y productivo

Más de un 5 % más rápido en pendientes y con una capacidad de carga útil un 10 % mayor que los dúmperes de la competencia

Vida útil del motor un 12 % más larga

Gracias a las mejoras en la culata y el cigüeñal

Reducción del combustible de hasta un 9 % con Tier 2

Además de un consumo de combustible cero durante el retardo y un menor consumo total de fluidos y combustible

Especificaciones del producto para 789

Potencia bruta: SAE J1995:2014 2100 hp 1566 kW
Modelo de motor Cat® 3516E Cat® 3516E
Potencia neta: SAE J1349:2011 1975 hp 1473 kW
Régimen nominal 1650 r/min 1650 r/min
Clasificación de emisiones Optimizado para un bajo consumo de combustible Optimizado para un bajo consumo de combustible
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Cilindrada 4766 pulg³ 7.8 l
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Nota (2) Clasificación del motor de 1.417 kW/1.900 HP opcional. Clasificación del motor de 1.417 kW/1.900 HP opcional.
Nota (3) Motor opcional Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponible para los mercados aplicables. Motor opcional Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponible para los mercados aplicables.
Carga útil nominal 213 ton (EE. UU.) 193 t
Masa bruta nominal de la máquina 715000 lb 324318 kg
Peso de la caja 60406 lb 27400 kg
Nota (1) Consulte a su fabricante de neumáticos para conocer la carga máxima de los neumáticos Consulte a su fabricante de neumáticos para conocer la carga máxima de los neumáticos
Nota (2) Peso del chasis con los depósitos de combustible y fluidos llenos, accesorios estándar y obligatorios, mecanismo de elevación, dispositivo de montaje de la caja, llantas y neumáticos. Peso del chasis con los depósitos de combustible y fluidos llenos, accesorios estándar y obligatorios, mecanismo de elevación, dispositivo de montaje de la caja, llantas y neumáticos.
Eje delantero: vacío 50% 50%
Eje trasero: con carga 67% 67%
Eje trasero: vacío 50% 50%
Eje delantero: con carga 33% 33%
Relación de desmultiplicación planetaria 10.83:1 10.83:1
Relación de reducción total 25.46:1 25.46:1
Tipo Reducción doble, planetaria con ejes flotantes completos Reducción doble, planetaria con ejes flotantes completos
Relación de desmultiplicación del diferencial 2.35:1 2.35:1
1.ª marcha de avance 7.8 milla/h 12.6 km/h
2.ª marcha de avance 10.6 milla/h 17.1 km/h
3.ª marcha de avance 14.4 milla/h 23.1 km/h
4.ª marcha de avance 19.4 milla/h 31.2 km/h
5.ª marcha de avance 26.3 milla/h 42.3 km/h
6.ª marcha de avance 35.5 milla/h 57.2 km/h
Marcha atrás 7.3 milla/h 11.8 km/h
Velocidad máxima: con carga 35.5 milla/h 57.2 km/h
Neumáticos estándar 37 R57 37 R57
Neumáticos opcionales 40 R57 40 R57
Neumático opcional 42/90 R57 42/90 R57
Llantas Llantas de 29" x 57" Llantas de 29" x 57"
Nota (1) Llantas de cambio rápido opcionales Llantas de cambio rápido opcionales
Nota (2) Caterpillar recomienda al cliente que analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su fabricante de neumáticos habitual para que le ayude a elegir los neumáticos más adecuados y le informe sobre las capacidades de TKPH (toneladas métricas por kilómetro/hora) o TMPH (toneladas por milla/hora). Caterpillar recomienda al cliente que analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su fabricante de neumáticos habitual para que le ayude a elegir los neumáticos más adecuados y le informe sobre las capacidades de TKPH (toneladas métricas por kilómetro/hora) o TMPH (toneladas por milla/hora).
Frenos de servicio Cuatro esquinas, discos sumergidos en aceite, refrigerados por aceite, accionamiento hidráulico Cuatro esquinas, discos sumergidos en aceite, refrigerados por aceite, accionamiento hidráulico
Área de los frenos de discos sumergidos en aceite delanteros 12662 pulg² 81693 cm²
Área de los frenos de discos sumergidos en aceite traseros 20861 pulg² 134590 cm²
Estándares (Servicio y secundario) ISO 3450:2011 (Servicio y secundario) ISO 3450:2011
Freno de estacionamiento Cuatro esquinas, múltiples discos, accionamiento por muelle, liberación hidráulica Cuatro esquinas, múltiples discos, accionamiento por muelle, liberación hidráulica
A ras 77 m3 (101 yd3) 77 m3 (101 yd3)
Colmada (SAE 2:1)* 187 187
Nota (1) Consulte a su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones sobre la caja Consulte a su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones sobre la caja
Tipo Dos cilindros hidráulicos de dos etapas con válvula de amortiguación. Dos cilindros hidráulicos de dos etapas con válvula de amortiguación.
Caudal de la bomba: vacío alto 106.5 gal/min 403 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 2749 psi 18950 kPa
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 14 s 14 s
Tiempo de descenso de la caja: flotación 16 s 16 s
Tipo Cilindros de nitrógeno/aceite independientes, montaje bulón a bulón, accesorios de horquilla de cizalla doble superior e inferior Cilindros de nitrógeno/aceite independientes, montaje bulón a bulón, accesorios de horquilla de cizalla doble superior e inferior
Carrera del cilindro efectiva: delantera 4.12 pulg 104.65 mm
Carrera del cilindro efectiva: trasera 3.67 pulg 93.22 mm
Eje trasero: oscilación +/- 5 grados +/- 5 grados
Depósito de combustible - De serie 550 gal (EE. UU.) 2500 l
Depósito de combustible 1000 gal (EE. UU.) 4546 l
Depósito de combustible (Tier 4) 55 gal (EE. UU.) 2500 l
Depósito de líquido de escape diésel 62 gal (EE. UU.) 233 l
Sistema de refrigeración 180 gal (EE. UU.) 679 l
Cárter 77 gal (EE. UU.) 291 l
Ruedas delanteras: cada una 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Diferenciales 161 gal (EE. UU.) 610 l
Sistema de dirección 42 gal (EE. UU.) 160 l
Sistema de dirección: incluye el depósito 46 gal (EE. UU.) 175 l
Sistema de frenos/sistema de elevación 169 gal (EE. UU.) 640 l
Sistema de frenos/sistema de elevación: incluye el depósito 347 gal (EE. UU.) 1315 l
Convertidor de par: sistema de transmisión (incluido el cárter de aceite) 55 gal (EE. UU.) 209 l
Aire acondicionado (Refrigerante HFC - 134A) 24.500 Btu/h (Refrigerante HFC - 134A) 24.500 Btu/h
Calentador/sistema antiescarcha 33300 BTU/h 33300 BTU/h
Normas de FOPS La estructura FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple las normas ISO 3449:2005 Nivel II para operadores e ISO 13459:2012 Nivel II para acompañantes. La estructura FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple las normas ISO 3449:2005 Nivel II para operadores e ISO 13459:2012 Nivel II para acompañantes.
Normas de ROPS (2) La estructura ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) cumple las normas ISO 3471:2008 para operadores e ISO 13459:2012 para acompañantes. La estructura ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) cumple las normas ISO 3471:2008 para operadores e ISO 13459:2012 para acompañantes.
Normas de ROPS (1) Nivel de presión acústica en los oídos del operador de 77 dB(A) con transmisión directa y de 75 dB(A) con embrague opcional, probado conforme a la norma ISO 6396:2008. Nivel de presión acústica en los oídos del operador de 77 dB(A) con transmisión directa y de 75 dB(A) con embrague opcional, probado conforme a la norma ISO 6396:2008.
Estándares de sonido (1) Nivel de presión acústica en los oídos del operador de 77 dB(A) con transmisión directa y de 75 dB(A) con embrague opcional, probado conforme a la norma ISO 6396:2008. Nivel de presión acústica en los oídos del operador de 77 dB(A) con transmisión directa y de 75 dB(A) con embrague opcional, probado conforme a la norma ISO 6396:2008.
Ángulo de dirección 36.07 ° 36.07 °
Normas de la dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Altura: parte superior de la ROPS 5550 mm 18.25 pies
Longitud total de la caja 12945 mm 42.5 pies
Longitud interior de la caja 8730 mm 28.67 pies
Carcasa estandarizada 12970 mm 42.58 pies
Distancia entre ejes 57000 mm 18.67 pies
Eje trasero: cola de la máquina 3856 mm 12.67 pies
Altura libre sobre el suelo 1304 mm 4.25 pies
Altura libre de descarga 1585 mm 5.17 pies
Altura de carga: vacío 6147 mm 20.17 pies
Altura de la pared lateral trasera 1010 mm 3.33 pies
Profundidad interior máxima de la caja 3075 mm 10.08 pies
Altura total con la caja levantada 11534 mm 37.83 pies
Anchura de funcionamiento 7822 mm 25.67 pies
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos exteriores delanteros 5410 mm 17.75 pies
Altura libre en el protector del motor 1290 mm 4.25 pies
Anchura total del techo 7769 mm 25.5 pies
Anchura exterior de la caja 7123 mm 23.33 pies
Anchura interior de la caja 6920 mm 22.67 pies
Altura del techo delantero 6739 mm 22.08 pies
Eje trasero: espacio libre 1263 mm 4.17 pies
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos gemelos traseros 4695 mm 15.42 pies
Anchura total entre los neumáticos traseros 7120 mm 23.33 pies

789 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24 V, baterías de bajo mantenimiento (2) de 93 A/hora
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sin escobillas, 225 A
  • Caja de control de potencia accesible a nivel del suelo:
    - Luz de VIMS;
    - Bloqueos del motor de arranque, la transmisión y la batería
  • Receptáculo de carga de la batería/arranque auxiliar
  • Luces indicadoras LED de carga útil
  • Sistema de iluminación LED:
    - Luces de peligro y de retroceso
    - Luces laterales, lado derecho (1), lado izquierdo (1)
    - Intermitentes (delanteros y traseros)
    - Luces del compartimento del motor
    - Faros con selector de luces de cruce/carretera
    - Luz de la escalera y luces de la plataforma de servicio
    - Luces traseras o de parada

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta –35 °C (–30 °F)

CABINA DEL OPERADOR

  • Puerto de carga USB de 5 V
  • Conexión de potencia auxiliar de 12 V
  • Soportes para vasos
  • Puerto de servicio Ethernet
  • Parada retardada del motor
  • Luz de cortesía de techo y luces de mapa
  • Preinstalación para radio de entretenimiento: altavoces, elementos necesarios para el montaje y toma de corriente de 12 V
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Alfombrilla, múltiples piezas y reemplazable
  • Tablero de indicadores y medidores digitales:
    - Temperaturas críticas del refrigerante y del aceite
    - Nivel de combustible y de DEF (si procede)
    - Indicadores de fallo del sistema del motor, los frenos y la transmisión
    Velocidad máxima de la máquina seleccionable por el operador mediante selector giratorio
    - Velocímetro, tacómetro
    - Retrovisores calefactados, derecho e izquierdo
    - Palanca de cambios PRNDL y control de elevación de la caja
  • Retrovisores calefactados, derecho e izquierdo
  • Palanca de cambios PRNDL y control de elevación de la caja
  • Pantalla táctil interactiva de información del vehículo: modo día/noche; alarma de acción; pantalla de medidores configurable
  • Asiento del operador con suspensión neumática Premium
  • Elevalunas eléctrico de la puerta del operador
  • Preinstalación para el montaje de accesorios del cliente
  • Arranque seguro con botón
  • Parasol delantero retráctil
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Acceso con escalera y pasarela, 600 mm (24 pulg)
  • Volante inclinable y telescópico
  • Llenado automático del líquido del lavaparabrisas a partir del líquido condensado del aire acondicionado
  • Espacios de almacenamiento para los enseres del operador
  • Cinturón de seguridad de tres puntos para el asiento del operador
  • Limpiaparabrisas con control intermitente y lavaparabrisas
  • Sistema HVAC unificado de accionamiento hidráulico con control automático de temperatura

TREN DE POTENCIA

  • Llantas estándar 37R57
  • Motor Cat 3516E:
    - gestión térmica automática del motor y de DEF (si procede);
    - Gestión automática de la velocidad en vacío de bajo voltaje;
    - Filtro de aire con antefiltro (dos);
    - Turboalimentador (cuatro) con postenfriador aire a aire;
    - Sistema de combustible de inyector unitario electrónico mecánico (MEUI™-A);
    - Motor de arranque eléctrico (sin aire) con baterías de 93 A/h (cuatro), bocina eléctrica y sistema de lubricación automática
  • Sistema de frenado hidráulico:
    - Control de frenado de ruedas independiente de cuatro canales;
    - Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control), ajustable y automático;
    - Motor de liberación del freno (remolque);
    - Protección contra el exceso de velocidad del motor;
    - Material de los discos de los frenos de larga duración;
    - Asistencia para el arranque en pendientes/estrategia antirretroceso;
    - Múltiples discos (parte delantera y parte trasera), refrigerados por aceite - Servicio, retardo, estacionamiento y secundario;
    - Freno de estacionamiento integrado en el selector de marchas
  • Transmisión:
    - Servotransmisión automática de seis velocidades con control electrónico de presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control);
    - Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy);
    - Neutralizador de marcha atrás con la caja levantada;
    - Inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada;
    - Inhibidor de marcha atrás/reducción de marchas;
    - Sistema de control de los cambios de sentido de marcha;
    - Sistema de control de tracción mejorado;
    - Velocidad más alta programable;
    - Sensor de nivel de aceite;
    - Inhibidor de descenso en punto muerto;
    - Convertidor de par con sistema de bloqueo;
    - Filtración/lubricación continuas del eje trasero

OTROS EQUIPOS

  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Conexión auxiliar de "parada definida por el usuario"
  • Conexión rápida auxiliar de dirección (remolque)
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento electrónico en la pantalla táctil
  • Sistema de llenado rápido de combustible y llenado remoto de DEF
  • Protecciones para componentes giratorios
  • Asistencia para el arranque en pendientes
  • Filtros hidráulicos, 1.000 horas
  • Software de actualización y resolución de problemas de forma remota
  • Dirección secundaria (automática)
  • Puntos de amarre
  • Ganchos de remolque (parte delantera) y pasador de remolque (parte trasera)
  • Mirillas para aceites hidráulicos
  • Los orificios de S•O•S℠
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)

Productos de tecnología Cat

  • Seguridad cibernética
  • Sistema de detección de objetos integrado con pantalla táctil
  • Sistema de control de carga útil de los neumáticos 2 (TPMS 2)
  • Product Link™ Elite

789 Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo traseras auxiliares, (una) lado izquierdo
  • Pantalla digital de carga útil
  • Sistema de iluminación LED:
    - Paquete de iluminación adicional
    - Indicador de dirección y luces de freno o traseras en la parte trasera de la caja
    - Asiento y freno de estacionamiento
  • Bocina de taller

Cajas de los dúmperes

  • Caja MSD II
  • Caja de doble declive
  • Extensiones de la cola y la pared lateral específicas de la caja
  • Paquetes de revestimiento de caja personalizables
  • Calentamiento de la caja por gases de escape
  • Eyectores de roca
  • Caja de alto rendimiento (HP, High Performance)
  • Caja X

FLUIDOS

  • Anticongelante/refrigerante con protección hasta –50 °C (–58 °F)

CABINA DEL OPERADOR

  • Control de crucero
  • Asesoramiento sobre velocidad para el operador
  • Cabina Deluxe:
    - Sistema de filtración avanzado en la cabina
    - Pasarela y pasamanos para el acceso a la cabina por la parte trasera
    - Asiento del operador calefactado, refrigerado y ventilado Premium Plus
    - Elevalunas eléctrico en la puerta del acompañante
    - Asiento del acompañante con suspensión neumática Premium
    - Bandeja de almacenamiento
  • Preinstalación para radio de entretenimiento: antena de radio (AM/FM/XM/DAB)

TREN DE POTENCIA

  • Llantas de cambio rápido 37R57
  • Llantas estándar 40R57; llantas de cambio rápido
  • Sistema de frenado hidráulico: sistema de frenos antibloqueo (ABS, Anti-lock Braking System) y control dinámico de la estabilidad (DSC, Dynamic Stability Control)
  • Transmisión:
    - Sistema de prelubricación del motor;
    - Enfriador del eje trasero
  • Motor Cat 3516E: motor de arranque neumático de turbina con baterías de 93 A/h (dos), depósito de aire, bocina de aire y sistema de lubricación automática

OTROS EQUIPOS

  • Depósito de combustible de 2.560 L (676 gal) (sin certificación Tier 4)
  • Calentamiento de la caja por gases de escape
  • Remolque de parachoques: juego de pasador central
  • Arranque para climas fríos (calentador del bloque)
  • Comunicación Ar: radio MineStar™
  • Extintor de incendios portátil
  • Protectores del cárter de cinco piezas
  • Calentador de combustible, separador de agua y combustible
  • Guardabarros del depósito de combustible
  • Medidor, indicador de desgaste de los frenos
  • Centro de servicio de fluidos accesible a nivel del suelo, fluidos hidráulicos y refrigerante
  • Odómetro, kilómetros
  • Escalera de acceso eléctrica
  • Difusor para las llantas
  • Calzos para rueda
  • Electronic Technician (ET) inalámbrico
  • Protección para trabajos en altura

Productos de tecnología Cat

  • Control de crucero
  • Cámara de visión periférica de 360 grados
  • Modo doble satelital/móvil 4G
  • Paquete de conectividad (incluye: ID de operador inalámbrico, llavero Bluetooth para arrancar)
  • Preinstalación para Driver Safety System (DSS) 4.0
  • Minestar GPS
  • Grupo de comunicación de Minestar (Minestar Fleet, Aux y Truck Spotting)
  • Sistema de renovación de aceite (ORS, Oil Renewal System) (sin certificación Tier 4)
  • Control de análisis de carretera (RAC)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command para acarreo

    Cat® MineStar™ Command para acarreo utiliza las tecnologías más sofisticadas disponibles para ofrecer una solución de acarreo de nueva generación que aumenta la seguridad, productividad y disponibilidad en explotaciones mineras muy activas, especialmente, en aquellas ubicadas en lugares remotos o de difícil acceso. Command proporciona el funcionamiento totalmente integrado de los sistemas mineros autónomos, lo que les permite transportar de forma más eficiente con un funcionamiento casi continuo y mover más con menos personal en el emplazamiento. Los dúmperes autónomos operan con seguridad alrededor de otros equipos, vehículos ligeros y personal. Los dúmperes Command responden a las llamadas para dirigirse hacia la pala, moverse hasta una determinada posición, acarrear material hasta los puntos de descarga e incluso notificar cuando se requiera algún tipo de mantenimiento, todo ello sin que el operador tenga que estar a bordo

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para acarreo utiliza las tecnologías más sofisticadas disponibles para ofrecer una solución de acarreo de nueva generación que aumenta la seguridad, productividad y disponibilidad en explotaciones mineras muy activas, especialmente, en aquellas ubicadas en lugares remotos o de difícil acceso. Command proporciona el funcionamiento totalmente integrado de los sistemas mineros autónomos, lo que les permite transportar de forma más eficiente con un funcionamiento casi continuo y mover más con menos personal en el emplazamiento. Los dúmperes autónomos operan con seguridad alrededor de otros equipos, vehículos ligeros y personal. Los dúmperes Command responden a las llamadas para dirigirse hacia la pala, moverse hasta una determinada posición, acarrear material hasta los puntos de descarga e incluso notificar cuando se requiera algún tipo de mantenimiento, todo ello sin que el operador tenga que estar a bordo

Explorar tecnología

Galería multimedia

789 de última generación

789 de última generación

789 de última generación

789 de última generación

789 de última generación

789 de última generación

789 de última generación

MRG de 789 de última generación

789 de última generación
789 de última generación
789 de última generación
789 de última generación
789 de última generación
789 de última generación
789 de última generación
MRG de 789 de última generación

Vídeo de lanzamiento

Vídeo - Características de nueva generación

Vídeo de lanzamiento
Vídeo - Características de nueva generación

360 View
360 View

Compare 789 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS